VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ
Numero articolo: 10.01.22.04338
Vacuostato (mont)
| Lunghezza L | 85 (mm) |
| Larghezza B | 21 (mm) |
| Altezza H | 30.8 (mm) |
| Funzione speciale | con staffa di montaggio (orizzontale) |
| Design di utilizzo | Schmalz pallettizzazione |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 21 mm |
| H | 30,8 mm |
| L | 85 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione supplementare di una presa ad area | Vacuostato a vuoto e pressostato VSi |
Documentazione
Documentazione