VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ
Art-Nr.: 10.01.22.04338
Vakuumschalter (mont)
| Länge L | 85 (mm) |
| Breite B | 21 (mm) |
| Höhe H | 30.8 (mm) |
| Sonderfunktion | mit Befestigungswinkel (liegend) |
| Verwendung Konstruktion | Schmalz-Palletizer |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 21 mm |
| H | 30,8 mm |
| L | 85 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Zusatzfunktion Flächengreifer | Vakuum- und Druckschalter VSi |
Dokumentation
Dokumentation