Schmalz

Note sull'ordine

Il sistema di presa ad area FMHD viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

Numero articolo: 10.01.40.00189

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica

Industrie: Legno | Logistica

Lunghezza L1260 (mm)
Larghezza B170 (mm)
Disposizione celle di aspirazione2 file, 28 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Raccordi di formaColonna diritta, Ø 60
Peso19.6 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 170  mm
B1 191.5  mm
B2 175.5  mm
B3 168  mm
D 60  mm
H 111.7  mm
H1 158.7  mm
H2 20  mm
L 1260  mm
L1 1267.8  mm
L2 75  mm
L3 138  mm
L4 1214  mm
Y1 120  mm
ZA 28  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello