FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Numero articolo: 10.01.10.07014
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Industrie: Universale
| Freccia elastica Z | 75 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | Asta a molla Heavy Duty 2 |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Misura | 40x40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 152 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1/2"-AG |
| H | 238.6 mm |
| H1 | 200 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| Z (freccia elastica) | 75 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tasso elastico | 1.07 N/mm |
| Misura | 40x40 |
| Peso | 2500 g |
| Famiglia di prodotti | FST-STARR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione