FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
N° de artículo: 10.01.10.07014
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Recorrido de resorte Z | 75 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | Heavy duty 2 biela elástica |
| Diseño de aplicación | Perfil de montaje |
| Tamaño | 40x40 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 152 mm |
| G1 | G3/8"-HE |
| G2 | G1/2"-MA |
| H | 238,6 mm |
| H1 | 200 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Z (Recorrido) | 75 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Constante del resorte | 1,07 N/mm |
| Tamaño | 40x40 |
| Peso | 2500 g |
| Familia de productos | FST-STARR |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación