Schmalz

Suspensiones rígidos FST-STARR

Carrera de 25 mm a 75 mm

Ir directamente a los productos

Libre de mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes lisos y a la varilla de empuje de alta calidad; permite tiempos de ciclo mínimos

Con dos muelles de amortiguación optimizados para piezas delicadas

La placa de conexión permite una fácil conexión con las garras de Schmalz de la serie F y SBX-C

Conexiones de ventosas con rosca macho y hembra adecuadas para numerosas ventosas

Diseño
  • Soporte rígido con eje de acero inoxidable, casquillo de guía de latón con casquillo deslizante integrado y resortes amortiguadores inferior (5) y superior (1)
  • Chapa de sujeción (2) con recubrimiento en polvo para la fijación a un perfil de aluminio y como alojamiento del casquillo de guía de latón (4) con casquillo deslizante integrado. El casquillo de guía está fijado con dos contratuercas (3)
  • Alojamiento articulado (6) (opcional)
  • Placa de conexión con recubrimiento en polvo (7) para la conexión a un plano aspirante. La placa de conexión se puede ajustar individualmente a su sistema de planos aspirantes
Datos técnicos
  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 25 a 75 mm
  • Modelo Heavy Duty
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Recorrido de resorte Z
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05803

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z75 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 2 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05805

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z50 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 2 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05806

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 2 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05808

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z75 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05809

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z50 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05810

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07009

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño40x40
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07010

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z50 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño40x40
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07011

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z75 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño40x40
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07012

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z25 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 2 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño40x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.