Schmalz

Rijit Süspansiyon FST-STARR

25 mm'den 75 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar

Hassas iş parçaları için optimize edilmiş iki sönümleme yayı ile

Bağlantı plakası, F serisi ve SBX-C Schmalz tutucularına kolay bağlantı sağlar

Çok sayıda vantuz için uygun erkek ve dişi dişli vantuz bağlantıları

Tasarım
  • Paslanmaz çelik piston çubuklu yaylı piston, entegre kayar manşonlu pirinç kılavuz manşon, hem alt (5) hem de üst (1) sönümleme yayı
  • Pirinç kılavuz manşonu (4) ve entegre kayar manşonu tutmak için alüminyum bir bölüme ek olarak toz boya kaplı tutma plakası (2); kılavuz manşon iki kilit somunu (3) ile tutturulmuştur
  • Eklemli montaj (6) opsiyonel olarak mevcuttur
  • Bir alan tutucuya bağlantı için toz boya kaplı bağlantı plakası (7); bağlantı plakası bireysel alan tutma sistemlerine uyarlanabilir
Teknik veri
  • Bağlantı: G1/2";Suspension Rigid FST-STARR"
  • Strok: 25 ile 75 mm
  • Ağır Hizmet Versiyonu
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
12 sonuçtan 1 - 10'si

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05803

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05805

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05806

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05808

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05809

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05810

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07009

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40x40
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07010

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40x40
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07011

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40x40
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07012

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.