Mã sản phẩm: 10.01.10.05803
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Maintenance-free and durable thanks to high-quality plain bearings and push rod; enables minimum cycle times
With two damping springs optimized for sensitive workpieces
Connection plate enables easy connection to Schmalz grippers of the F-series and SBX-C
Suction cup connections with male and female thread suitable for numerous suction cups

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 10 từ 12 kết quả

Mã sản phẩm: 10.01.10.05803
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.05805
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.05806
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.05808
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.05809
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.05810
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.07009
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.07010
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.07011
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |

Mã sản phẩm: 10.01.10.07012
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40x40 |