Art-Nr.: 10.01.10.05803
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 75 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |
Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten
Mit zwei Dämpfungsfedern optimiert für empfindliche Werkstücke
Anbindungsplatte ermöglicht einfache Anbindung an Schmalz Greifer der F-Serie und SBX-C
Saugeranbindungen mit Außen- und Innengewinde passend für zahlreiche Saugern

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 12 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.10.05803
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 75 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.05805
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 50 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.05806
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 25 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.05808
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 75 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.05809
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 50 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.05810
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 25 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 90x90 |

Art-Nr.: 10.01.10.07009
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 25 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 40x40 |

Art-Nr.: 10.01.10.07010
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 50 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 40x40 |

Art-Nr.: 10.01.10.07011
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 75 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 40x40 |

Art-Nr.: 10.01.10.07012
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Branchen: Universal
| Federweg Z | 25 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
| Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
| Baugröße | 40x40 |