Schmalz

  • NIEUW

Hybrid Area Gripping Systems FLSG

Vacuum gripping system with additional mechanical support for hybrid handling solutions

Flexible implementation of mixed case pallets with just one gripping system

The hybrid gripping system eliminates set-up times during product changes by intelligently combining two gripping technologies in one system

Optimally coordinated gripping system incl. vacuum generation and controllable valves

Individueel advies over je applicatie

Bent u geïnteresseerd?

Onze vacuümexperts zullen uw applicatie in detail evalueren om de optimale vacuüm oplossing voor uw voorschrift te bepalen.

Vul voor meer informatie ons contactformulier in.

Contactformulier
Ontwerp
  • Vacuum suction surface with integrated vacuum generator (1)
  • Underfeed (2)
  • Robot flange image (3)
  • Compressed air connection (4) and vacuum connection (5)
Technische gegevens
  • Load capacity: 25 kg
  • Underfeed length: 196 mm
  • Vacuum gripping surface: 284 x 130 mm
  • Weight: 9.5 kg
Industriesegmenten
  • •Batterijen
  • •Logistiek
  • •Metaal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.