Schmalz

  • MỚI

Hybrid Area Gripping Systems FLSG

Vacuum gripping system with additional mechanical support for hybrid handling solutions

Flexible implementation of mixed case pallets with just one gripping system

The hybrid gripping system eliminates set-up times during product changes by intelligently combining two gripping technologies in one system

Optimally coordinated gripping system incl. vacuum generation and controllable valves

Individual consultation on your application

Are you interested?

Our vacuum experts will evaluate your application in detail to determine the optimum vacuum solution for your requirements.

For more information, please fill out our contact form.

Contact form
Cấu trúc
  • Vacuum suction surface with integrated vacuum generator (1)
  • Underfeed (2)
  • Robot flange image (3)
  • Compressed air connection (4) and vacuum connection (5)
Thông số kỹ thuật
  • Load capacity: 25 kg
  • Underfeed length: 196 mm
  • Vacuum gripping surface: 284 x 130 mm
  • Weight: 9.5 kg
Các ngành
  • •Battery
  • •Logistics
  • •Metal

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.