Schmalz

  • UUSI

Hybrid Area Gripping Systems FLSG

Vacuum gripping system with additional mechanical support for hybrid handling solutions

Flexible implementation of mixed case pallets with just one gripping system

The hybrid gripping system eliminates set-up times during product changes by intelligently combining two gripping technologies in one system

Optimally coordinated gripping system incl. vacuum generation and controllable valves

Yksilöllinen konsultaatio sovelluksesta

Oletko kiinnostunut?

Tyhjiöasiantuntijamme arvioivat sovelluksesi yksityiskohtaisesti määrittääkseen optimaalisen tyhjiö ratkaisun vaatimuksiisi.

Jos haluat lisätietoja, täytä yhteydenottolomakkeemme.

Yhteydenottolomake
Design
  • Vacuum suction surface with integrated vacuum generator (1)
  • Underfeed (2)
  • Robot flange image (3)
  • Compressed air connection (4) and vacuum connection (5)
Tekniset tiedot
  • Load capacity: 25 kg
  • Underfeed length: 196 mm
  • Vacuum gripping surface: 284 x 130 mm
  • Weight: 9.5 kg
Toimialat
  • •Akut
  • •Logistiikka
  • •Metalli

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.