Schmalz

  • 새로운

Hybrid Area Gripping Systems FLSG

Vacuum gripping system with additional mechanical support for hybrid handling solutions

Flexible implementation of mixed case pallets with just one gripping system

The hybrid gripping system eliminates set-up times during product changes by intelligently combining two gripping technologies in one system

Optimally coordinated gripping system incl. vacuum generation and controllable valves

애플리케이션에 대한 개별 상담

관심이 있으신가요?

당사의 진공 전문가가 고객의 애플리케이션을 자세히 평가하여 요구 사항에 맞는 최적의 진공 솔루션을 결정해 드립니다.

자세한 내용은 문의 양식을 작성해 주세요.

문의 양식
디자인
  • Vacuum suction surface with integrated vacuum generator (1)
  • Underfeed (2)
  • Robot flange image (3)
  • Compressed air connection (4) and vacuum connection (5)
기술 데이터
  • Load capacity: 25 kg
  • Underfeed length: 196 mm
  • Vacuum gripping surface: 284 x 130 mm
  • Weight: 9.5 kg
산업
  • •금속
  • •물류
  • •배터리

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.