- NEU
Hybride Flächengreifsysteme FLSG
Vakuum-Greifsystem mit zusätzlicher mechanischer Unterstützung für hybride Handhabungslösungen
Mixed Case Paletten flexibel mit nur einem Greifsystem umsetzen
Das hybride Greifsystem eliminiert Rüstzeiten bei Produktwechseln durch intelligentes Kombinieren von zwei Greiftechnologien in einem System
Optimal abgestimmtes Greifsystem inkl. Vakuum-Erzeugung und ansteuerbaren Ventilen
Individuelle Beratung zu Ihrer Anwendung
Sind Sie interessiert?
Unsere Vakuum-Experten bewerten Ihre Anwendung im Detail, um die optimale Vakuum-Lösung für Ihre Anforderungen zu ermitteln.
Für weitere Informationen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus.

Aufbau
Aufbau

- Vakuum-Saugfläche mit integriertem Vakuumerzeuger (1)
- Unterschub (2)
- Roboter Flanschbild (3)
- Druckluftanschluss (4) und Vakuum-Anschluss (5)
Technische Daten
Technische Daten
- Traglast: 25 kg
- Unterschublänge: 196 mm
- Vakuum-Greiffläche: 284 x 130 mm
- Gewicht: 9,5 kg
Branchen
Branchen
- •Batterie
- •Logistik
- •Metall