Schmalz

  • NOWY

Hybrid Area Gripping Systems FLSG

Vacuum gripping system with additional mechanical support for hybrid handling solutions

Flexible implementation of mixed case pallets with just one gripping system

The hybrid gripping system eliminates set-up times during product changes by intelligently combining two gripping technologies in one system

Optimally coordinated gripping system incl. vacuum generation and controllable valves

Indywidualna konsultacja dotycząca aplikacji

Jesteś zainteresowany?

Nasi eksperci ds. podciśnienia dokonają szczegółowej oceny danej aplikacji w celu określenia optymalnego rozwiązania podciśnieniowego dla danych wymogów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy
Projekt
  • Vacuum suction surface with integrated vacuum generator (1)
  • Underfeed (2)
  • Robot flange image (3)
  • Compressed air connection (4) and vacuum connection (5)
Dane techniczne
  • Load capacity: 25 kg
  • Underfeed length: 196 mm
  • Vacuum gripping surface: 284 x 130 mm
  • Weight: 9.5 kg
Branże
  • •Akumulatory
  • •Logistyka
  • •Metal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.