Schmalz

  • NOUVEAU

Systèmes de préhension de surface hybrides FLSG

Système de préhension par le vide avec soutien mécanique supplémentaire pour des solutions de manipulation hybrides

Mise en œuvre souple de palettes mixtes avec un seul système de préhension

Le système de préhension hybride élimine les temps de préparation lors des changements de produits en combinant intelligemment deux technologies de préhension en un seul système

Système de préhension optimisé avec génération vide et vannes sans vannes de commande

Conseil individuel sur votre application

Êtes-vous intéressé ?

Nos experts en vide évalueront votre application en détail afin de déterminer la solution vide optimale pour vos exigences.

Pour plus d'informations, veuillez remplir notre formulaire de contact.

Formulaire de contact
Composition
  • Surface d'aspiration avec générateur du vide intégré (1)
  • Sous-alimentation (2)
  • Image de la bride du robot (3)
  • Raccord d'air comprimé (4) et raccord vide (5)
Données techniques
  • Capacité de charge : 25 kg
  • Longueur sous-alimentation : 196 mm
  • Surface de préhension par le vide : 284 x 130 mm
  • Poids : 9,5 kg
Secteurs
  • •Batterie
  • •Logistique
  • •Métal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.