Schmalz

  • NUEVO

Sistemas de planos aspirantes híbridos FLSG

Sistema de ventosas de vacío con apoyo mecánico adicional para soluciones híbridas de handling

Aplicación flexible de palets de cajas mixtas con un solo sistema de ventosas

El sistema de ventosas híbrido elimina los tiempos de equipamiento durante los cambios de producto al combinar de forma inteligente dos tecnologías de agarre en un solo sistema

Sistema de ventosas óptimamente coordinado que incluye generación de vacío y válvulas controlables

Asessoramiento individual de su solicitud

¿Le interesa?

Nuestros expertos en vacío evaluarán su aplicación en detalle para determinar la solución con vacío óptima para sus exigencias.

Para obtener más información, rellene nuestro formulario de contacto.

Formulario de contacto
Diseño
  • Superficie de aspiración con generador de vacío integrado (1)
  • Alimentación inferior (2)
  • Imagen de la brida del robot (3)
  • Conexión de aire comprimido (4) y conexión de vacío (5)
Datos técnicos
  • Capacidad de carga: 25 kg
  • Longitud de alimentación inferior: 196 mm
  • Superficie de agarre por vacío: 284 x 130 mm
  • Peso: 9,5 kg
Industrias
  • •Batería
  • •Logística
  • •Metal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.