- NUOVO
Sistemi ibridi di presa ad area FLSG
Sistema di presa a vuoto con sostegno meccanico aggiuntivo per soluzioni di movimentazione ibride
Flessibilità nell'implementazione di pallet per casse miste con un solo sistema di presa
Il sistema di presa ibrido elimina i tempi di equipaggiamento durante i cambi di prodotto, combinando in modo intelligente due tecniche di presa in un unico sistema
Sistema di presa coordinato in modo ottimale, compresa la generazione di vuoto e le valvole di controllo
Consulenza individuale sulla vostra applicazione
Siete interessati?
I nostri esperti del vuoto valuteranno la vostra applicazione in dettaglio per determinare la soluzione con tecnologia del vuoto ottimale per le vostre esigenze.
Per ulteriori informazioni, compilate il nostro modulo di contatto.

Struttura
Struttura

- Superficie di aspirazione con generatore di vuoto integrato (1)
- Sottoalimentazione (2)
- Immagine della flangia del robot (3)
- Attacco aria compressa (4) e attacco del vuoto (5)
Dati tecnici
Dati tecnici
- Capacità di carico: 25 kg
- Lunghezza sottocarico: 196 mm
- Superficie di presa a vuoto: 284 x 130 mm
- Peso: 9,5 kg
Industrie
Industrie
- •Batterie
- •Logistica
- •Metallo