Schmalz

  • YENI

Hibrit Alan Tutucu Sistemleri FLSG

Hibrit taşıma çözümleri için ek mekanik destekli vakumlu gripper sistemi

Sadece tek bir tutma sistemiyle karma kutu paletlerinin esnek şekilde uygulanması

Hibrit tutma sistemi, iki tutma teknolojisini tek bir sistemde akıllıca birleştirerek ürün değişimleri sırasında kurulum sürelerini ortadan kaldırır.

Vakum üretimi ve kontrol edilebilir valfler entegre edilmiş optimum şekilde koordine edilmiş gripper sistemi

Uygulamanızla ilgili bireysel danışmanlık

İlgileniyor musunuz?

Vakum uzmanlarımız, gereksinimlerinize en uygun vakum çözeltisini belirlemek için uygulamanızı ayrıntılı olarak değerlendirecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişim formumuzu doldurun.

İletişim formu
Tasarım
  • Entegre vakum üreteci ile vakumlu tutma yüzeyi (1)
  • Alt Besleme (2)
  • Robot flanş görüntüsü (3)
  • Basınçlı hava bağlantısı (4) ve vakum bağlantısı (5)
Teknik veri
  • Yük kapasitesi: 25 kg
  • Alt besleme uzunluğu: 196 mm
  • Vakumlu tutma yüzeyi: 284 x 130 mm
  • Ağırlık: 9,5 kg
Endüstriler
  • •Batarya
  • •Lojistik
  • •Metal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.