Schmalz

Afdichtingsschuim voor oppervlakgrijpersystemen

Universeel afdichtingselement voor de behandeling van verschillende werkstukken

Schmalz afdichtschuimen worden gebruikt op vacuümgrijpsystemen van Schmalz zoals het oppervlakgrijpersysteem FXP/FMP en het oppervlakgrijpersysteem FMHD, maar ook op grijpers van andere fabrikanten. Het voordeel van afdichtingsschuim is dat u met dezelfde grijper verschillende werkstukken met minimale lekkage kunt hanteren. Hierdoor kunt u werkstukken met oneffenheden, ruwheden en tussenruimten dynamisch en efficiënt verplaatsen.

Product Inquiry

Lange levensduur, tot tien keer langer in vergelijking met concurrerende schuimsoorten

Neemt snel weer zijn oorspronkelijke vorm aan

Minimale kwaliteitvariatie in technische eigenschappen gedurende de levensduur

Kan eenvoudig en zonder reiniging worden verwisseld wat zorgt voor een tijdsbesparing tot 90%

Modulair systeem

Waarom een afdichtingsschuim van Schmalz gebruiken?

Schmalz is een expert in afdichtingsschuimen voor oppervlaktegrijpers. De afdichtingsschuimen van Schmalz overtuigen vooral door hun kwaliteit, lange levensduur en korte vervangingstijden. Ook bij langdurig gebruik vermindert de kwaliteit van de afdichtingsschuimen niet.

Modulaire elementen
ZEL-schuim

ZEL-schuim

Beeldschermglas, roestvrijstalen platen, kunststof

  • Polyurethaanschuim voor speciale toepassingen

  • Laat zeer weinig sporen na. Alleen geschikt voor gladde werkstukken vanwege de hardheid van het materiaal.

SI-schuim

SI-schuim

Levensmiddelenlogistiek, kunststoffen, glas

  • Siliconenschuim voor speciale toepassingen

  • Geschikt voor voedselverpakkingen en hogere temperatuurvereisten

N-schuim

N-schuim

Glas, verpakkingen, metaal, kunststof

  • Standaardschuim met huidvorming

  • Uitstekend geschikt om objecten te hanteren zonder sporen achter te laten en toepassingen met hogere eisen aan de chemische weerstand van het schuim

O-schuim

O-schuim

Hout, glass, verpakkingen, logistiek, metaal, kunststof

  • Huidloos, universeel toepasbaar standaardschuim

  • Uitstekende afdichtings- en terugveringseigenschappen voor een lange levensduur en dynamische cyclustijden

Sandwichschuim

Sandwichschuim

Universeel

  • Een combinatie van verschillende standaardschuimen

  • Door de technische eigenschappen van verschillende standaardschuimen te combineren, kunnen deze worden geoptimaliseerd voor de specifieke behandelingstaak. Bijvoorbeeld, een slijtvast schuim dat ook geschikt is voor zeer korte cyclustijden

SWG-schuim

SWG-schuim

Zakken, tassen, stenen

  • Een schuim van natuurlijk rubber voor speciale toepassingen

  • Slijtvast schuim voor het hanteren van werkstukken met scherpe randen en schurende werkstukken

Schuim met SU-bescherming

Schuim met SU-bescherming

Beeldschermglas, electronica

  • Beschermende polyurethaanlaag voor speciale toepassingen

  • Voor het hanteren van werkstukken met gevoelige oppervlakken, elektronische componenten en voor het vermijden van achterblijvende sporen. Alleen geschikt voor werkstukken die overwegend glad zijn.

Schuim met ESD-bescherming

Schuim met ESD-bescherming

Beeldschermglas, electronica

  • Beschermende polyurethaanlaag voor speciale toepassingen

  • Voor het hanteren van werkstukken met gevoelige oppervlakken, elektronische componenten en voor het vermijden van achterblijvende sporen. Voor het schadevrij en gecontroleerd aflaten van de op het werkstuk uitgeoefende spanningen.

Langwerpige zuigcel, één rij

Langwerpige zuigcel, twee rijen

Langwerpige zuigcel, drie rijen

Langwerpige zuigcel, 5 rijen

Cilindrische zuigcellen, grote diameter

Cilindrische zuigcellen, kleine diameter

Eén rij, met montagegaten

Vier rijen, met montagegaten

Bestelinformatie

Bestelinformatie

Gebruikt u al een grijpsysteem van Schmalz?

Voer eenvoudig het artikelnummer van uw grijper in onze zoekfunctie in om het overeenkomstige artikel te vinden. Via de accessoirelijst van uw grijper kunt u vervangingsschuimen rechtstreeks in onze onlineshop bestellen.

Gebruikt u een grijper van een andere fabrikant?

Nu kunt ook u profiteren van onze uitgebreide kennis: Op aanvraag produceren wij ook schuimen voor uw grijpers van andere fabrikanten. Neem contact met ons op en wij sturen u een vrijblijvende offerte voor uw afdichtingsschuim van Schmalz.

Technische gegevens
  • Vervangende afdichtingsschuimen van Schmalz voor grijpsystemen van andere fabrikanten
  • Individueel vervaardigd voor uw grijper
Product Inquiry

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.