Schmalz

Spugne di tenuta per sistemi di presa ad area

Spugne di tenuta di ricambio di Schmalz per i sistemi di presa

Le spugne di tenuta di Schmalz vengono utilizzate con i sistemi di presa ad area, come ad esempio i modelli FXP / FMP o FMHD, o le pinze di presa di altri costruttori. Il vantaggio delle spugne di tenuta è che permettono di movimentare i vari pezzi possibilmente senza alcuna perdita, utilizzando le stesse pinze di presa. In questo modo è possibile movimentare in modo efficiente e dinamico i pezzi con irregolarità e cavità.

Inchiesta sul prodotto

Lunga durata, fino a dieci volte di più rispetto alle schiume della concorrenza

Comportamento veloce in piedi

Bassa qualità di variazione delle proprietà tecniche nel corso della vita utile

Facile da cambiare senza sforzo di pulizia per un risparmio di tempo fino al 90 %

Sistema modulare

Perché le spugne di tenuta di Schmalz?

Schmalz è un esperto di spugne di tenuta per le prese ad area. Le spugne di tenuta di Schmalz si contraddistinguono soprattutto per la loro qualità, lunga durata e rapida sostituzione. Anche se utilizzate per intervalli di tempo particolarmente lunghi, le spugne di tenuta mantengono invariate le loro caratteristiche.

Elementi modulari
Spugna ZEL

Spugna ZEL

Lastre di vetro per display, lamiere in acciaio inox, plastica

  • Spugna di poliuretano per applicazioni speciali

  • Caratteristiche di aderenza eccellenti. A causa della durezza del materiale, indicata solo per pezzi con superficie liscia.

Spugna SI

Spugna SI

Logistica per gli alimenti, plastica, vetro

  • Spugna al silicone per applicazioni speciali

  • Adatta per confezionare alimenti e soddisfare le esigenze legate alle alte temperature

Spugna N

Spugna N

Vetro, imballaggio, metallo, plastica

  • Spugna standard morbida

  •  Indicato per la movimentazione senza lasciare impronte e per applicazioni che richiedono l’impiego di una spugna resistente alle sostanze chimiche

Spugna O

Spugna O

Legno, vetro, imballaggio, logistica, metallo, plastica

  • Spugna standard universale morbida

  • Tenuta eccellente - ottime caratteristiche che garantiscono una vita si servizio lunga e tempi ciclo dinamici

Spugna sandwich

Spugna sandwich

Universale

  • Combinazione di diverse spugne standard

  • Grazie all’abbinamento delle caratteristiche tecniche delle spugne standard, questo prodotto può essere ottimizzato per eseguire diverse operazioni di movimentazione. Ad es. spugna resistente all’usura con particolare predisposizione per i tempi ciclo veloci

Spugna SWG

Spugna SWG

Sacchi, sacchetti, pietre

  • Spugna in caucciù naturale per applicazioni speciali

  • Spugna resistente all’usura per la movimentazione di pezzi con bordi taglienti e abrasivi

Spugna con protezione SU

Spugna con protezione SU

Lastre di vetro per display, componenti elettronici

  • Strato protettivo di poliuretano per applicazioni speciali

  • Per la movimentazione di pezzi con superfici particolarmente delicate, componenti elettronici e per ridurre al minimo le impronte. Solo per pezzi con superficie liscia.

Spugna con protezione ESD

Spugna con protezione ESD

Lastre di vetro per display, componenti elettronici

  • Strato protettivo di poliuretano per applicazioni speciali

  • Per la movimentazione di pezzi con superfici particolarmente delicate, componenti elettronici e per ridurre al minimo le impronte. Per una dissipazione senza danni e controllata delle sollecitazioni applicate al pezzo.

Cavità longitudinali, una fila

Cavità longitudinali, due file

Cavità longitudinali, tre file

Cavità longitudinali, cinque file

Cavità cilindriche, grande diametro

Cavità cilindriche, piccolo diametro

Una fila, con fori di fissaggio

Quattro file, con fori di fissaggio

Informazioni per l'ordinazione

Note sull'ordine

Disponi già di un sistema di presa Schmalz?

Inserisci il numero articolo della tua pinza di presa nel nostro campo di ricerca per accedere all’articolo relativo. Attraverso l’elenco degli accessori della pinza di presa potrai ordinare comodamente le spugne di ricambio attraverso in nostro Online-Shop.

Utilizzi una pinza di presa di un altro costruttore?

Adesso possono approfittare del grande know-how di Schmalz: su richiesta possono ordinare anche le spugne per le loro pinze di presa di altri fabbricanti. Basta contattarci e vi invieremo un preventivo senza alcun impegno per le vostre spugne di tenuta di Schmalz.

Dati tecnici
  • Spugna di tenuta di ricambio di Schmalz per sistemi di presa di altri produttori
  • Fabbricato individualmente per la vostra pinza di presa
Inchiesta sul prodotto

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.