- POZYCJA DO WYCOFANIA
- Uniwersalne przyssawki do automatycznej paletyzacji / depaletyzacji, kompletacji zamówień i sortowania
- Wymiary: 442 x 130 do 1,432 x 130 mm
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca, przyssawka
Pianki uszczelniające firmy Schmalz są stosowane w podciśnieniowych systemach chwytakowych firmy Schmalz, takich jak np.: system chwytaków powierzchniowych FXP/FMP jak również na chwytakach innych producentów. Zaletą pianek uszczelniających jest to, że przy użyciu tego samego chwytaka można obsługiwać różne elementy z minimalnymi nieszczelnościami. Pozwala to na dynamiczne i efektywne przesuwanie elementów o nierównościach, chropowatości i szczelinach.
Długa żywotność, do dziesięciu razy dłuższa w porównaniu z konkurencyjnymi piankami
Szybkie zachowanie się w pozycji stojącej
Niska jakość Zmienność właściwości technicznych w okresie eksploatacji
Łatwa wymiana bez konieczności czyszczenia, co pozwala zaoszczędzić do 90 procent czasu
Firma Schmalz jest ekspertem w dziedzinie pianek uszczelniających do chwytaków powierzchiowych. Pianki uszczelniające firmy Schmalz robią szczególne wrażenie dzięki swojej jakości, długiej żywotności i szybkiemu czasowi wymiany. Nawet przy długotrwałym użytkowaniu, jakość pianek uszczelniających nie ulega pogorszeniu.

Pianka ZEL
Szyby wystawowe, arkusze blachy ze stali nierdzewnej, tworzywo sztuczne
Pianka poliuretanowa do specjalnych zastosowań
Pozostawia bardzo mało śladów. Tylko do gładkich elementów roboczych ze względu na twardość materiału.

Pianka SI
Logistyka produktów spożywczych, tworzywa sztuczne, szkło
Pianka silikonowa do specjalnych zastosowań
Do opakowań żywności i do stosowania w warunkach podwyższonych wymagań temperaturowych
.jpg)
Pianka N
Szkło, opakowania, metal, tworzywo sztuczne
Pianka standardowa tworząca warstwę wierzchnią
Nie pozostawia śladów i nadaje się doskonale do zastosowań w warunkach podwyższonych wymagań wobec odporności chemicznej pianki
.jpg)
Pianka O
Drewno, szkło, opakowania, logistyka, metal, tworzywa sztuczne
Bezwarstwowa pianka do uniwersalnych zastosowań
Znakomite właściwości uszczelniające i sprężyste zapewniające długą żywotność i dynamiczne cykle robocze
.jpg)
Pianka typu sandwich
Uniwersalne
Kombinacja różnych pianek standardowych
Dzięki połączeniu właściwości technicznych różnych pianek standardowych możliwa jest ich optymalizacja do konkretnych zastosowań. Na przykład, odporna na ścieranie pianka do bardzo szybkich cyklów roboczych
.jpg)
Pianka SWG
Worki, torby, kamienie
Pianka z kauczuku naturalnego do specjalnych zastosowań
Odporna na ścieranie pianka do przenoszenia ściernych elementów o ostrych krawędziach
.jpg)
Pianka z osłoną SU
Szkło wystawowe, elektronika
Poliuretanowa warstwa ochronna do specjalnych zastosowań
Do przenoszenia elementów o wrażliwej powierzchni, komponentów elektronicznych, nie pozostawia śladów. Tylko do głównie gładkich elementów roboczych.
.jpg)
Pianka z osłoną ESD
Szkło wystawowe, elektronika
Poliuretanowa warstwa ochronna do specjalnych zastosowań
Do przenoszenia elementów o wrażliwej powierzchni, komponentów elektronicznych, nie pozostawia śladów. Do kontrolowanego odprowadzania naprężeń działających na przenoszone elementy robocze bez ich uszkodzenia.
.jpg)
Przedłużone ogniwo ssące, 1-rzędowe
.jpg)
Przedłużone ogniwo ssące, 2-rzędowe
.jpg)
Przedłużone ogniwa ssące, 3-rzędowe
.jpg)
Przedłużone ogniwa ssące, 5-rzędowe
.jpg)
Cylindryczne ogniwa ssące, duża średnica
.jpg)
Cylindryczne ogniwa ssące, mała średnica
.jpg)
1-rzędowe, z otworami mocującymi
.jpg)
4-rzędowe, z otworami mocującymi
Informacje dotyczące zamawiania
Używasz już systemu chwytającego od Schmalza?
Po prostu wpisz numer artykułu swojego chwytaka w naszym wyszukiwaniu, aby znaleźć odpowiedni artykuł. Pianki zastępcze można zamówić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym, korzystając z listy akcesoriów chwytaka.
Używasz chwytaka innego producenta?
Teraz i Ty możesz skorzystać z naszej wszechstronnej wiedzy: Na życzenie możemy również produkować pianki do Twoich chwytaków innych producentów. Skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci niezobowiązującą ofertę na Twoją piankę uszczelniającą firmy Schmalz.