Schmalz

광영역 그리핑 시스템용 스펀지 폼

다양한 작업물 핸들링을 위한 범용 실링 부품

슈말츠 실링폼은 슈말츠 진공그리퍼 광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP  와 같은 제품군의 그리퍼에 사용됩니다.  슈말츠 실링폼의 장점은 하나의 그리퍼를 이용해 최소한의 리킹으로 다양한 작업물 핸들링이 가능한 점입니다. 따라서, 동일하지 않고, 거칠고 간격이 있는 작업물들을 동적이면서도 효율적으로 이송할 수 있습니다. 

제품 요청

타사 폼에 비해 최대 10배 더 긴 수명

빠른 시동 방식

기술적 특성으로 수명 전반에 걸쳐 품질 저하가 적음

청소 비용이 발생하지 않고 간단히 교체할 수 있어 최대 90% 시간 절약

전부

슈말츠 실링폼이 많이 사용되는 이유

슈말츠는 광영역 그리퍼를 위한 실링폼 전문가 입니다.  슈말츠 실링폼은 성능은 물론, 긴 수명과 빠른고 간편한 교체가 매우 특징적인 제품입니다. 긴 수명에도 불구하고 실링 폼의 품질은 저하 되지 않습니다.

모듈식 요소
ZEL-폼

ZEL-폼

진열 유리, 스테인리스 강판, 플라스틱

  • 특수 용도를 위한 폴리우레탄 폼

  • 흔적이 거의 남지 않습니다. 재료의 경도로 인해 매끄러운 작업물에만 적합합니다.

SI-폼

SI-폼

식품 물류, 플라스틱, 유리

  • 특수 용도를 위한 실리콘 폼

  • 식품 포장과 증가된 온도 요구 사항에 적합

N-폼

N-폼

유리, 포장, 금속, 플라스틱

  • 스킨이 형성되는 표준 폼

  • 폼의 내화학성에 대한 요구 사항이 증가하는 응용 분야와 자국 없는 핸들링에 매우 적합합니다.

O-폼

O-폼

목재, 유리, 포장, 물류, 금속, 플라스틱

  • 범용으로 적용 가능한 표준 스킨리스 폼

  • 긴 서비스 수명과 동적 사이클 타임을 위한 우수한 실링 및 스프링백 특성

샌드위치 폼

샌드위치 폼

범용

  • 다양한 표준 폼의 조합

  • 다양한 표준 폼의 기술적 특성을 결합하여 특정 핸들링 작업에 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 매우 빠른 사이클 타임에도 적합한 내마모성 폼이 있습니다.

SWG-폼

SWG-폼

포대, 가방, 돌

  • 특수 용도를 위한 천연 고무 폼

  • 날카롭고 거친 작업물을 핸들링하기 위한 내마모성 폼

SU 보호 기능이 있는 폼

SU 보호 기능이 있는 폼

진열 유리, 전자 제품

  • 특수 용도를 위한 보호용 폴리우레탄 층

  • 표면이 민감한 작업물, 전자 부품을 핸들링하고 자국을 방지하는 데 적합합니다. 대부분 매끄러운 작업물에만 적합합니다.

ESD 보호 기능이 있는 폼

ESD 보호 기능이 있는 폼

진열 유리, 전자 제품

  • 특수 용도를 위한 보호용 폴리우레탄 층

  • 표면이 민감한 작업물, 전자 부품을 핸들링하고 자국을 방지하는 데 적합합니다. 작업물에 가해지는 응력을 손상 없이 통제력 있게 방출하는 데 적합합니다.

긴 석션 셀, 1행

긴 석션 셀, 2행

긴 석션 셀, 3행

긴 석션 셀, 5행

원통형 석션 셀, 큰 지름

원통형 석션 셀, 작은 지름

1행, 마운팅 홀 있음

4행, 마운팅 홀 있음

주문 정보

주문 정보

이미 슈말츠의 그리핑 시스템을 사용 중이신가요?

사용중이신 그리퍼의 제품 번호를 입력하면 해당하는 실링폼 제품 번호를 찾을 수 있습니다. 교체폼의 제품번호로 온라인에서 바로 주문할 수 있습니다.

타 제조사의 그리퍼 폼을 사용 중이신가요?

슈말츠의 폭넓은 지식으로 혜택을 얻으실 수 있습니다. : 고객사의 요청에 따라사 타 제조사의 그리퍼에 적용할 수 있는 폼을 제작할 수 있습니다. 직접 연락주시면, 귀사의 실링폼에 대한 견적을 무료로 받아보실 수 있습니다.

기술 데이터
  • 타제조사의 그리퍼 시스템을 위한 Schmalz 스페어 실링 폼
  • 자신의 그리퍼에 맞게 개별 제작
제품 요청

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.