Schmalz

Mousses d'étanchéité pour systèmes de préhension de surface

Mousses d'étanchéité de rechange de marque Schmalz pour les systèmes de préhension

Les mousses d'étanchéité de Schmalz sont utilisées dans divers systèmes de préhension de surface, comme les systèmes FXP/FMP et FMHD ou sur des préhenseurs d’autres fabricants. Les mousses d'étanchéité présentent l'avantage de pouvoir manipuler plusieurs pièces différentes avec le même préhenseur autant que possible sans fuite. Vous pouvez ainsi déplacer de façon dynamique et efficace les pièces présentant des irrégularités, des rugosités et des découpes.

Demande de produit

Longue durée de vie, jusqu'à dix fois plus longue que celle des mousses concurrentes

Se lever rapidement

Faible variation de la qualité des propriétés techniques au cours de la durée de vie

Changement facile et sans nettoyage pour un gain de temps allant jusqu'à 90 %

Système modulaire

Pourquoi des mousses d'étanchéité Schmalz ?

Schmalz est un expert en matière de mousses d'étanchéité pour préhenseurs de surface. Les mousses d'étanchéité Schmalz se distinguent tout particulièrement par leur qualité, leur longue durée de vie et leur remplacement rapide. Même après une longue période d'utilisation, les propriétés qualitatives des mousses d'étanchéité ne s'altèrent pas. 

Eléments modulaires
Mousse ZEL

Mousse ZEL

Verres d’écran, tôle inox, plastique

  • Mousse en polyuréthane pour applications spécifiques
  • Excellentes propriétés d’empreinte. Appropriée uniquement aux pièces aux surfaces lisses en raison de la dureté du matériau.
Mousse SI

Mousse SI

Logistique des produits alimentaires, plastique, verre

  • Mousse en silicone pour applications spécifiques
  • Appropriée pour emballages de produits alimentaires ainsi que pour des exigences élevées de température
Mousse N

Mousse N

Verre, conditionnement, métal, plastique

  • Mousse à revêtement standard
  • De préférence appropriée pour une manipulation sans empreinte et pour des applications avec exigences élevées relatives à la résistance chimique de la mousse
Mousse O

Mousse O

Bois, verre, conditionnement, logistique, métal, plastique

  • Mousse standard sans revêtement à utilisation universelle
  • Excellentes propriétés d’étanchéité et de tenue pour une longue durée de vie et des temps de cycle dynamiques
Mousse sandwich

Mousse sandwich

Universelle

  • Combinaison de différentes mousses standards
  • Grâce à la combinaison de propriétés techniques de mousses standards, celles-ci peuvent être optimisées pour les tâches de manipulation spécifiques. P. ex. mousse résistante à l’usure avec possibilité simultanée d’obtenir les temps de cycle les plus rapides
Mousse SWG

Mousse SWG

Sacs, sachets, pierres

  • Mousse en caoutchouc naturel pour applications spécifiques
  • Mousse résistante à l’usure pour la manipulation de pièces à arêtes tranchantes et abrasives
Mousse avec protection SU

Mousse avec protection SU

Verres d’écran, pièces électroniques

  • Couche de protection en polyuréthane pour applications spécifiques
  • Pour la manipulation de pièces aux surfaces particulièrement sensibles, de composants électroniques et pour éviter les empreintes. Convient uniquement pour des pièces aux surfaces majoritairement lisses
Mousse avec protection ESD

Mousse avec protection ESD

Verres d’écran, pièces électroniques

  • Couche de protection en polyuréthane pour applications spécifiques
  • Pour la manipulation de pièces aux surfaces particulièrement sensibles, de composants électroniques et pour éviter les empreintes. Pour une dissipation sans dommage et contrôlée des contraintes appliquées à la pièce.

Découpes allongées, une rangée

Découpes allongées, deux rangées

Découpes allongées, trois rangées

Découpes allongées, cinq rangées

Découpes cylindriques, gros diamètre

Découpes cylindriques, gros diamètre

Une rangée, avec trous de fixation

Quatre rangées, avec trous de fixation

Informations de commande

Consignes de commande

Vous utilisez déjà un système de préhension de Schmalz ?

Il vous suffit d’indiquer dans notre recherche la référence d’article de votre préhenseur pour accéder à l’article correspondant. À l’aide de la liste d’accessoires de votre préhenseur, vous pouvez commander des mousses de remplacement directement sur notre boutique en ligne.

Vous utilisez un préhenseur d’un autre fabricant ?

Ils peuvent désormais profiter également de notre important savoir-faire : nous sommes en effet en mesure de préparer des mousses sur demande pour les préhenseurs que vous utilisez et que vous avez achetés auprès d'autres fabricants. Contactez-nous et nous vous ferons parvenir une offre sans engagement pour votre mousse d'étanchéité Schmalz.

Données techniques
  • Mousses d'étanchéité de remplacement de Schmalz pour les systèmes de préhension d'autres fabricants
  • Fabriqué individuellement pour votre préhenseur
Demande de produit

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier