Schmalz

Esponjas hermetizantes para sistemas de planos aspirantes

Elemento de hermetizado universal para la manipulación de diversas piezas

Las esponjas hermetizantes de Schmalz se utilizan en sistemas de garra, como el sistema de planos aspirantes FXP/FMP, el sistema de planos aspirantes FMHD o en ventosas de otros fabricantes. La ventaja de las esponjas hermetizantes es que permiten a una sola garra manipular distintas piezas prácticamente sin fugas. De esta forma, las piezas se mueven sin irregularidades, rugosidades ni deterioros de forma eficiente y dinámica.

Consultas de productos

Larga vida útil, hasta diez veces más en comparación con las espumas de otros fabricantes

Descompresión rápida

Baja variación de las propiedades técnicas a lo largo de la vida útil

Fácil de cambiar, sin esfuerzo de limpieza, para ahorrar hasta un 90 % de tiempo

Sistema modular

¿Por qué esponjas hermetizantes de Schmalz?

Schmalz es un experto en las esponjas hermetizantes de planos aspirantes. Las esponjas hermetizantes de Schmalz se distinguen en particular por su calidad, sus tiempos de operación continua, y su facilidad de cambio. Incluso durante el uso prolongado, sus propiedades cualitativas no se pierden. 

Elementos modulares
Esponja ZEL

Esponja ZEL

Cristales de pantallas, chapa de acero inoxidable, plástico

  • Esponja de poliuretano para aplicaciones especiales

  • Excelentes propiedades de huellas. Debido a la dureza del material, solo es apta para piezas lisas.

Esponja SI

Esponja SI

Logística alimentaria, plásticos, vidrio

  • Esponja de silicona para aplicaciones especiales

  • Adecuada para el envasado de alimentos y para requisitos de temperatura elevados

Esponja N

Esponja N

Vidrio, envases, metal, plástico

  • Esponja estándar recubierta

  • Particularmente apropiada para la manipulación con ausencia de huellas, así como para aplicaciones más exigentes respecto a la resistencia química de la espuma

Esponja O

Esponja O

Madera, vidrio, envases, logística, metal, plástico

  • Esponja sin revestimiento de aplicación universal

  • Excelentes propiedades de sellado y resistencia para una larga vida útil y tiempos de ciclo dinámicos

Esponja tipo sándwich

Esponja tipo sándwich

Universal

  • Combinación de diferentes esponjas estándar

  • Al combinar las propiedades técnicas de las esponjas estándar, se pueden optimizar para la tarea de manipulación específica. Por ejemplo, una esponja resistente al desgaste con aptitud simultánea para los tiempos de ciclo más rápidos

Esponjas SWG

Esponjas SWG

Sacos, bolsas, piedras

  • Esponja de caucho natural para aplicaciones especiales

  • Esponja resistente al desgaste para manipular piezas de bordes afilados y abrasivos

Esponja con protección SU

Esponja con protección SU

Pantallas de visualización, sistema electrónico

  • Revestimiento protector de poliuretano para aplicaciones especiales

  • Para manipular piezas de superficies especialmente sensibles, componentes electrónicos y para resultados casi sin huellas. Solo apta para piezas de trabajo muy lisas.

Esponja con protección ESD

Esponja con protección ESD

Pantallas de visualización, sistema electrónico

  • Revestimiento protector de poliuretano para aplicaciones especiales

  • Para manipular piezas de superficies especialmente sensibles, componentes electrónicos y para resultados casi sin huellas. Para una disipación controlada y sin daños de las tensiones aplicadas a la pieza de trabajo.

Escotaduras alargadas, una fila

Escotaduras alargadas, dos filas

Escotaduras alargadas, tres filas

Escotaduras alargadas, cinco filas

Escotaduras cilíndricas, diá metro grande

Escotaduras cilíndricas, diámetro pequeño

Una fila, con agujeros de fijación

Cuatro filas, con agujeros de fijación

Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

¿Usted ya está utilizando un sistema de ventosas de Schmalz?

Introduzca simplemente el número de artículo de su ventosa en nuestra búsqueda para llegar al artículo correspondiente. A través de la lista de accesorios de su ventosa puede pedir esponjas de recambio directamente en nuestra tienda online.

¿Usted utiliza una ventosa de otro fabricante?

Ahora también pueden aprovechar nuestros amplios conocimientos: Bajo petición, fabricamos también esponjas para las garras otros fabricantes. Contacte con nosotros y le presentaremos una oferta sin compromiso para su esponja hermetizante de Schmalz.

Datos técnicos
  • Esponja hermetizante de repuesto de Schmalz para cajas de vacío de otros fabricantes
  • Fabricado individualmente para su garra
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.