ST G3/4-AG 13 MS-V
Część nr.: 10.08.03.00164
Hose sleeve
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G3/4"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 13 (mm) |
| Material | Brass |
| Length L | 8 (mm) |
| Nominal diameter dn | 10.4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 10,4 mm |
| D | 13 mm |
| G1 | G3/4"-M |
| L | 8 mm |
| L1 | 60 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 32 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 116 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja