ST G3/4-AG 13 MS-V
Osanro: 10.08.03.00164
Hose sleeve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/4"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 13 (mm) |
| Material | Brass |
| Length L | 8 (mm) |
| Nominal diameter dn | 10.4 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 10,4 mm |
| D | 13 mm |
| G1 | G3/4"-M |
| L | 8 mm |
| L1 | 60 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 32 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 116 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi