Zuignapdichtingen optimaal op kartonnen dozen en inherent stabiele verpakkingen
Hoge inherente stabiliteit van de zuignap in dynamische processen
Losse elementen tussen de afdichtingslip en de vouw voorkomen dat de zuignap beweegt
Hoge zuigkracht bij kleine afmetingen dankzij een groot effectief aanzuigoppervlak
Materiaal Elastodur ED-65 minimaliseert slijtage (levensduur ca. 3 keer hoger dan bij NBR)
Ontwerp

- Ronde balgzuignap SPB1 (1) met 1,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
- Slijtvast materiaal Elastodur ED-65
- Tot een diameter van 30 mm met 1-delig, insteekbaar verbindingselement
- Vanaf diameter 40 mm met 2-delig aansluitelement: Bestaande uit machinezijde component (2) en zuigzijde component (3)
- Clip-on filterzeef (4) als voorfilter
- Verbindingselementen met buitenschroefdraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichting op de bevestigingsschroefdraad
Technische gegevens
- Diameter: 10 tot 80 mm
- Materiaal: ED
- Verbindingselement modulair
Industriesegmenten
- •Logistiek
- •Verpakkingen
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 23 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.06.03489
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | M5-M |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03568
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | M5-F |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03491
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 15 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03490
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 15 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03493
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03492
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03494
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 25 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03496
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03495
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 25 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.03498
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |