Schmalz

Vlakke zuignappen SPF

Zuigvlak (Ø) van 10 mm tot 60 mm

Ga direct naar de producten

Aanpasbare dichtingslip zorgt voor een optimale sluiting op kartonnen dozen en een inherent stabiele verpakking

Hoge inherente stabiliteit van de zuignap in dynamische processen

Hoge zuigkrachten door steunribben op het aanzuigvlak voor een maximale effectieve diameter

Materiaal Elastodur ED-65 minimaliseert slijtage (levensduur ca. 3 keer hoger dan bij NBR)

Ontwerp
  • Ronde platte zuignap SPF (2) met zachte, flexibele afdichtingslip en steunribben op het zuigvlak
  • Slijtvast materiaal Elastodur ED-65
  • Tot een diameter van 30 mm met een 1-delig, insteekbaar verbindingselement
  • Vanaf diameter 40 mm met een 2-delig aansluitelement: bestaande uit een machinezijdige component (1) en een zuigzijdige component (3)
  • Insteekfilter (4) als voorfilter (250 µm filterfijnheid)
  • Verbindingselementen met buitenschroefdraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichting op de montageschroefdraad
Technische gegevens
  • Diameter: 10 mm tot 60 mm
  • Materiaal: ED
  • Verbindingselement modulair
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Verpakkingen
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
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 16 resultaten

SPF 10 ED-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13237

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-M
SPF 10 ED-65 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13254

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-F
SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13238

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13239

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13240

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 20 ED-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13241

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13242

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13243

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13244

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13245

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.