SPF 10 ED-65 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.13237
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | M5-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13,5 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,4 N |
| Pull-off force | 5,2 N |
| Lateral force | 3,5 N |
| Volume | 0,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 10 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | SPF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie