SPF 10 ED-65 M5-AG
Część nr.: 10.01.01.13237
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | M5-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 1,8 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13,5 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,4 N |
| Pull-off force | 5,2 N |
| Lateral force | 3,5 N |
| Volume | 0,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 10 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | SPF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja