Schmalz

Flat Suction Cups SPF

Suction area (Ø) from 10 mm to 60 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Adaptable sealing lip provides optimum sealing on cardboard boxes and rigid packaging

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

High suction forces due to support ribs on the suction area for a maximized effective diameter

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

Cấu trúc
  • Round flat suction cup SPF (2) with soft, flexible sealing lip and supporting studs on the suction surface
  • Made of wear-proof material Elastodur ED-65
  • Models with diameter up to 30 mm feature plug-in connection element for quick change of suction cup
  • Starting at 40 mm diameter with a 2-piece connection element: consisting of machine-side component (1) and suction-side component (3)
  • Clip-in filter screen (4) as pre-filter (filter pore size 250 µm)
  • All connection elements with male thread are equipped with integrated sealing on the fastening thread
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 10 mm to 60 mm
  • Material: ED
  • Connection element modular
Các ngành
  • •Logistics
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 16 kết quả

SPF 10 ED-65 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13237

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-M
SPF 10 ED-65 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13254

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-F
SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13238

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13239

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13240

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 20 ED-65 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13241

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13242

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13243

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13244

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13245

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.