- NOUVEAU
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P
Réf. article: 10.01.38.10070
Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Fonction | basic |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 54 mm |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Diamètre Ds | 40 (mm) |
| Forme | Clipsable |
| Type de vanne | Clapet à bille |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 240 (N) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 32 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 147 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Clapet à bille |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction | basic |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 54 mm |
| Forme | Clipsable |
| Nombre de cellules d'aspiration | 22 |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Pression de service optimale | 5 bar |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 240 N |
| Poids propre | 2,6 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation