Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

FA-Mc SVK 442 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.10071

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

산업: 일반

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
D 32  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 147  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 134.3  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
기술 데이터
속성
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Sealing element Suction Cups
Shape Push In
Number of suction cells 22
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Voltage 24V - DC
Electrical connection Fem connect M12, 5 pol
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 240  N
Weight 3  kg
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동