Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

NUT-STEI 55x20 M3-IG

Art-Nr.: 10.01.21.04651

Nutenstein

Länge L55 (mm)
Breite B20 (mm)
Höhe H5 (mm)
Gewinde G1M3-IG
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 20  mm
G1 M3-IG
H 5  mm
L 55  mm
LG1 5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb