Le Cobot réduit le travail monotone, améliore considérablement l'ergonomie et constitue donc un soutien précieux.∼ Roland Schneider, chef du département technique d'Adolf Würth GmbH & Co. KG

Würth automatise sa logistique grâce aux préhenseurs Cobot de Schmalz
Dans le centre de distribution de Würth, une trentaine de collaborateurs trient chaque jour près de 3000 cartons de vis, écrous et autres raccords. Depuis décembre 2021, ils sont soutenus par un robot collaboratif capable de voir, de saisir et de trier les boîtes. Cette solution, développée par Schmalz, réduit la charge de travail des collaborateurs et constitue pour Würth une étape importante vers l'automatisation de la logistique afin de mieux gérer le volume croissant des expéditions.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Metall und Blech |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Cartons |
| Groupe de produits | Écosystème de l'extrémité du bras MATCH |
| Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
3 000
boîtes
par jour
Le client: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Le groupe Würth est le leader mondial du développement, de la fabrication et de la vente de matières de montage et de fixation. En tant que plus grande entreprise du groupe Würth, Adolf Würth GmbH & Co. KG a agrandi son centre de distribution Ouest à Künzelsau-Gaisbach. Le nouveau centre de distribution cache une surface de 16 600m² et permet une augmentation significative de la performance et de la capacité de stockage.
Le défi
Würth cherchait une solution pour améliorer les conditions de travail au centre de distribution VZ West. Il s'agissait notamment de réduire les contraintes ergonomiques et la monotonie de la manipulation manuelle de cartons contenant des vis, des écrous et d'autres éléments de fixation. Les collaborateurs y manipulent chaque jour en deux équipes, environ 3 000 cartons qu'ils doivent transférer des palettes dans des conteneurs (SLC). Ce travail est physiquement très exigeant et peut être source de tensions, notamment en raison du levage et du déplacement constants des cartons, qui pèsent de 500g à 5kg. Pour soulager le personnel et pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, Würth a décidé d'augmenter son niveau d'automatisation.
Solution de Schmalz
La solution Schmalz se compose de plusieurs composants uniques qui fonctionnent ensemble pour résoudre efficacement les tâches de préhension et optimiser les procédés de travail : Le Bin Picker (SBPG) est équipé de trois ventouses différentes : la SAOF ovale, la SPB1 60 et la SPB1 80. Cela permet au cobot de manipuler en toute sécurité des boîtes de différentes tailles. En outre, le SBPG est suffisamment long pour plonger dans les boîtes et assez léger pour ne pas exercer de contrainte excessive sur la capacité de charge du robot. Grâce au module de changement rapide MATCH, le cobot peut remplacer de manière autonome les différentes ventouses du SBPG ainsi que l'ensemble du préhenseur. Un accessoire de manutention est toujours monté sur le bras du robot, tandis que l'autre est prêt dans la station du préhenseur. En fonction des exigences, le cobot sélectionne de manière autonome le préhenseur approprié. Grâce à la connexion et à la communication standardisées, le préhenseur est immédiatement prêt à l'emploi. Le vide nécessaire est fourni par le générateur de vide pneumatique RECB, qui assure un fonctionnement efficace et économe en énergie grâce au module d'éjecteur intégrée. Schmalz a également développé un logiciel doté d'une interface utilisateur qui permet aux collaborateurs de saisir la commande en cours. Ce logiciel communique de manière transparente avec la caméra, le robot et le scanner laser fiable et ajuste la commande du robot et la caméra à la tâche à accomplir après la saisie. Une caractéristique spéciale de cette solution est que Würth peut conserver l'ensemble de la gestion des commandes de la cellule robotisée via le logiciel. Des fonctions telles que le contrôle du conteneur cible, la reconnaissance et l'élimination des couches intermédiaires de la boîte source et le contrôle des collisions sont déjà fonctionnelles à 100 %. Le logiciel calcule les points de passage que le robot démarre et utilise le jumeau numérique pour vérifier les collisions. Si nécessaire, les obstacles sont évités et de nouveaux points de passage sont définis. Le cobot doté de la solution de vision et de préhension de Schmalz est utilisé depuis décembre 2021 et les collaborateurs ont bien accepté leur nouveau "collègue" : ils utilisent le transpalette pour déplacer une palette Euro avec des boîtes vers la surface désignée. Le cobot saisit de manière autonome les conteneurs KLT à remplir sur un tapis roulant et les remplit jusqu'à ce que la palette Euro soit vide. Lorsqu'ils sont déposés sur le système de convoyage, les conteneurs sont scannés et enregistrés dans le système SAP.

Schmalz a fourni le Bin Picker SBPG avec trois ventouses à vide. Le cobot sélectionne automatiquement la variante adaptée à la taille du carton.

Le Vision Eco-System pour Schmalz VE4S prend en charge la vision du cobot.

Le système à changement rapide MATCH permet de trouver le préhenseur adapté pour chaque tâche. Le RECB génère le vide nécessaire de manière purement pneumatique.

Le cobot utilise un préhenseur du système modulaire PXT pour manipuler la KLT avant et après le chargement.



