Schmalz

엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH

모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 스마트 시스템

MATCH는 핸들링 전문 기업 슈말츠와 짐머 그룹의 로봇을 위한 새로운 다기능 엔드 오브 암 플랫폼의 이름입니다. 확장 기능 포트폴리오와 범용 통신 인터페이스가 장착된 MATCH는 모든 경량 로봇인 코봇과 시중에 출시된 기존의 모든 6축 로봇과 호환됩니다.

슈말츠와 짐머 그룹은 새 MATCH 플랫폼을 사용하여 두 그리핑 세계의 장점을 결합합니다. 그리고 이로 인해 고객이 로봇 공학에서 매우 다양한 요구 사항 및 적용을 유연하게 구현할 수 있는 모듈식 시스템이 만들어졌습니다. 또한 중앙집중식 솔루션 전문 지식 외에도 두 회사는 전 세계 영업 망에 지원 및 서비스를 제공합니다.

제품으로 바로 이동
표준화된 연결 및 통신

모든 일반 경량 로봇, 코봇 및 기존 6축 로봇에 적합

쉬운 설치

셋업 어시스턴트를 사용한 퀵 체인저 및 매개변수화로 기계식 연결

유연하고 미래 지향적인

광범위한 포트폴리오로 높은 유연성: 모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 엔드 이펙터

전체 프로세스 제어

클라우드 연결 포함 부가 가치 데이터를 수집, 평가 및 시각화

개별 구성

팔 끝단 에코시스템 MATCH는 고객의 필요에 따라 핸들링 공정을 전적으로 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다. 혁신적인 컨피규레이터 덕분에 영업 직원은 고객을 위한 커스터마이징 솔루션을 즉시 만들 수 있습니다.

개별 제품에 대한 제안과 함께 CAD 모델도 받게 됩니다.

지금 바로 개인 구성을 요청하고 문의하세요!

구성 요청
주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

MATCH
M
IOL
3T
ABC00001C
이름 지정
코드 유형
MATCH Match
마스터
코드 유형
M RMQC(RMQC가 구성되지 않은 경우 생략 가능)
입력 및 출력
코드 유형
IOL IO-Link
SIO 디지털 입력/출력
RS485 RS485 인터페이스
그리퍼 개수
코드 유형
숫자 + T 구성된 매치 그리퍼의 개수
구성 코드
코드 유형
ABC00001C 개별 구성 코드
기술 데이터
  • 기술 정보
  • 최대 하중 용량 25kg
  • 통합형 미디어 피드 스루(유체 공학 및 전기 공학)
  • 10만 교체 사이클을 초과하는(핫 플러그) 긴 사용 수명
  • 컴팩트한 설계
  • ISO TS 15066을 고려한 코봇에 적합한 설계
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
영어
기능 설명
자동 신속 교체 기능

자동 신속 교체 기능

외부 제어 없이 저장 스테이션 또는 소위 그리퍼 스테이션에서 자동 변경 가능.

수동 신속 교체 기능

수동 신속 교체 기능

교체할 엔드 이펙터에 통합된 인체공학적 클릭 시스템으로 한 손으로 수동 변경 가능.

전기 인터페이스

전기 인터페이스

퀵-체인지 시스템은 핫 플러그가 지원되며, 작동 중 저전압으로 변경될 수 있습니다. 통합형 핀 필드는 부하 및 신호 전류를 모두 전달합니다.

공압/진공 인터페이스

공압/진공 인터페이스

4개의 내부 및 2개의 측면 유체 채널은 연결된 그리퍼 시스템에 압축 공기나 진공을 공급합니다. 넉넉한 치수로 인해 강력한 공압 진공 발생기의 작동이 가능합니다(예: 흡착형 카드보드 상자 핸들링 가능).

기계식 인터페이스

기계식 인터페이스

대량 제조를 통해 긴 사용 수명(10만 사이클 초과)을 보증합니다. 비회전 디바이스가 고정 부품과 관련하여 느슨한 부품의 명확히 정의된 위치와 디포짓 스테이션에서 엔드 이펙터의 명확히 정의된 방향을 보장합니다.

완성

MATCH의 설치는 매우 간단합니다. 시스템을 편리하게 장착할 수 있고, 단 몇 단계 만에 로봇 플랜지에 설치할 수 있습니다. 스마트 통신 모듈이 포함된 일반적인 생태계와 유용한 디지털 서비스의 지원으로 인해 컨트롤(Expert Mode, Guided Setup, Monitor of Device, and Comfort app)부터 Schmalz Connect Suite를 통한 직관적이고 간편한 클라우드 연결까지 매개변수화가 쉽습니다.

성공 사례

제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동