Üretim sahasında hayata geçirilen fiziksel yapay zeka. Standart otomasyonun ötesine geçen bir çözüm. Karşılıklı güven ve güçlü işbirliği için tüm paydaşlara teşekkür ederiz.∼ Barry Hulshof, 247TailorSteel’de Proses Mühendisi

247TailorSteel: Yapay Zeka Destekli Tam Otomatik Çapak Alma Yükleme Sistemi
247TailorSteel, karmaşık bir zorlukla karşı karşıya kaldı: Çeşitli boyut ve şekillerde binlerce metal levha parçanın otonom olarak algılanması ve taşınması gerekiyordu. Geleneksel otomasyon sistemleri bu esneklikleri sağlayamıyordu. Schmalz, Solution Kit ivOS Sheet Metal ile bu sorunu çözdü: 3D Vision AI, CAD eşleştirmesine gerek kalmadan her iş parçasını tanırken, zeki yazılım robotları çalıştırır ve vakumlu tutucuları ayrı ayrı kontrol eder. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde eğitim gerektirmez. Buna ek olarak, Schmalz ergonomik manuel taşıma sistemleri de sağladı. Sonuç: Otonom ve tam otomatik makine yükleme, verimliliği artırır, ergonomiyi optimize eder ve hastalık nedeniyle devamsızlıkları önemli ölçüde azaltır.
Başarı hikayesinin özellikleri
| Endüstri | Metal |
|---|---|
| İş parçası | Sac metal |
| Ürün grubu | Solution Kits ivOS Sheet Metal Vakum Tüp Kaldırıcı JumboFlex Vakum Tüp Kaldırıcı JumboErgo |
| Taşıma türü | Otomatik elleçleme Elle Taşıma |
Schmalz ile
25
yüzde
daha fazla üretkenlik
30
yüzde
daha düşük işçilik maliyetleri
Müşteri: 247TailorSteel
247TailorSteel, Hollanda’da pazar lideri ve Avrupa’da özel yapılmış metal levha, boru ve kenar komponentleri alanında trend belirleyicidir. Avrupa’daki 6 yerdeki tesislerinde yaklaşık 1.000 çalışanı bulunan şirket, tam otomatik üretim sistemiyle 7/24 operasyon yapmaktadır. Şirketin makine parkında 60'tan fazla TRUMPF lazer, 20 boru lazeri, 50'den fazla LVD pres fren ve 14 kenar yuvarlama makinesinden oluşur; bu sayede 3.000 x 1.500 x 25 mm boyutlarına ve 200 kg ağırlığa kadar olan sacların işlemine olanak tanır. 247TailorSteel, özel kesim metal levha, boru ve bükülmüş parçalar için %99,7’lik teslimat güvenilirliğini korurken, yıllık 50.000 metrik tondan fazla metal işliyor. Şirkete ait Sophia® çevrimiçi sipariş platformu, 1 dakika içinde fiyat teklifi sunuyor ve 48 saat içinde teslimat sağlıyor. "Akıllı Bükme Fabrikası", AGV destekli otonom üretim ile tam dijitalleşmeyi temsil eder. 247TailorSteel, müşterilerin tam gerekliliklerini karşılamak için ileri lazer kesim ile hassas bükme ve son işlem süreçlerini bir araya getirir. Uzmanlık alanı, ilk kesimden karmaşık son işlem süreçlerine kadar uzanır ve her bir aşama, tüm üretim iş akışı boyunca güvenilir malzeme taşıma çözümleri gerektirir.

Meydan okuma
247TailorSteel’in 7/24 tam otomatik üretime olan bağlılığı, kenar işleme işlemindeki kritik bir darboğaz nedeniyle önemli ölçüde kısıtlanıyordu. Timesavers çapak alma ve kenar yuvarlama makineleri sürekli olarak çalışırken, yükleme süreci tamamen manuel olarak gerçekleştiriliyordu; bu tekrarlayan ve ergonomik olarak zorlu görev, şirketin 7/24 üretim felsefesini sınırlıyordu. Temel sorun şuydu: metal levha parçalar geometrik açıdan büyük çeşitlilik gösteriyordu ve bu da geleneksel robot sistemleriyle otonom parçaların alınmasını imkansız hale getiriyordu. Operatörler, kesilmiş parçaları paletlerden Timesavers makinelerine manuel olarak taşıyarak, 200 kg'a kadar ağırlığındaki (maksimum boyutlar 3.000 x 1.500 mm) sac levhaları elle taşıyordu. Bu durum, önemli operasyonel zorluklara yol açıyordu. Ağır malzemelerin tekrar tekrar kaldırılması, operatörlerde zorlanmaya neden olarak işyerinde yorgunluğa ve hastalık izni oranlarının artmasına katkıda bulunuyordu. Manuel müdahale ayrıca sürekli üretim akışını kesintiye uğratarak gecikmelere yol açıyor ve verimi düşürüyordu; aynı zamanda paletten makineye taşıma için harcanan işçilik maliyetleri, katma değerli faaliyetlere yatırılabilecek kaynakları tüketiyordu. 247TailorSteel, manuel müdahale veya karmaşık yapılandırma gerektirmeden çeşitli parça geometrilerini, boyutlarını ve malzemelerini tanıyabilen esnek ve zeki bir otomasyon çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Çözüm, mevcut Timesavers makineleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmalı, 24 saat boyunca güvenilir bir şekilde çalışmalı, gerçek anlamda sürekli üretimi mümkün kılmalı, aynı zamanda çalışanların sağlığını korumalı ve operasyonel maliyetleri azaltmalıydı. Kurulum karmaşıklığını en aza indirmek için minimum eğitim ve basit kullanım gerektiriyordu.
Schmalz'ın Çözümü
EMA Techniek ve Schmalz, yakın bir iş birliği içinde, Timesavers çapak alma makinesinin kusursuz bir eklenti olarak özel bir robotik yükleme hücresi geliştirdi. Bu çözüm, EMA Techniek’in sistem entegrasyonu uzmanlığını Schmalz’ın zeki kavrama konusundaki bilgi birikimiyle birleştiriyor. Akıllı bir görüntü işleme işletim sistemi olan Solution Kit ivOS Sheet Metal, sac plaka taşıma işlemlerini destekler. Sistem, mükemmel bir uyum içinde çalışan üç temel komponentini bir araya getirir. 3D Görüntüleme Sistemi, paletler üzerindeki iş parçalarını algılar ve konumlarını, hizalamalarını ve geometrilerini gerçek zamanlı olarak yakalar. ivOS yapay zeka tabanlı yazılım, şekli veya boyutu ne olursa olsun her bir iş parçasını tanır ve ayrı ayrı kontrol edilebilen vakumlu vantuzlara sahip son derece esnek bir vakumlu tutucu olan Matrix Alan Tutucu FMG’nin ilgili vakumlu vantuzlarını zeki bir şekilde etkinleştirir. Bu kombinasyon, benzeri görülmemiş bir esneklik sağlar: Tek bir tutucu, ekipman değişikliği veya tutucu değişimi gerektirmeden şirketin tüm ürün çeşitliliğini işleyebilir; karışık paletler manuel müdahale olmaksızın işlenir ve yeni geometriler herhangi bir öğretme süreci olmaksızın otonom olarak tanınır. Sistem, karmaşık programlama bilgisi gerektirmeyen “tak ve çalış” prensibiyle çalışır. Bu, makine üreticileri için entegrasyon süresini kısaltır. Robotlar, küçük parti boyutlarını ve yüksek parça çeşitliliğini maliyet etkin bir şekilde işlerken, son teknoloji yapay zeka algoritmaları, Schmalz’ın sac metal alanındaki onlarca yıllık uzmanlığını doğrudan otomasyon sürecine entegre eder. Artık tek bir operatör, birden fazla son işlem istasyonunu aynı anda denetleyebilir; bu da manuel nakliyeyi tamamen ortadan kaldırır ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Dijital Mühendislik Hizmeti, binlerce kavrama noktası ve tutma kuvveti의 otomatik dijital analizi yoluyla Solution Kit ivOS Sheet Metal’in dizaynı ve konfigürasyonunu hızlandırarak, mühendislik süresini haftalardan günlere indirirken, müşterinin özel isteklerine göre uyarlanmış, verimli ve güvenilir bir çözüm sunmuştur. Schmalz, otomasyonu Vacuum Tube Lifter JumboErgo ve JumboFlex ile, ayrıca manuel operasyonlar için VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi ile tamamlayarak çözümü zenginleştirdi ve tüm taşıma yelpazesinde esneklik sağladı. Bu sistemler, 200 kg ağırlığa kadar olan metal levhaları güvenli bir şekilde kaldırmak üzere özel olarak tasarlanmış olup, ergonomik taşıma imkanı sunarak operatörün yorgunluğunu azaltır. Bu kapsamlı yaklaşım, kesilmiş metal levhaları paletlerden kenar işleme operasyonlarına kadar otomatik olarak yönetirken, üretim iş akışı boyunca tutarlı devir sürelerini korur. 247TailorSteel, iş akışı hızından ödün vermeden, kapsamlı eğitim gerektirmeden veya mevcut işlemleri aksatmadan, manuel taşımayı tamamen ortadan kaldırarak daha güvenli çalışma koşulları, daha düşük işletme maliyetleri ve sürdürülebilir üretim istikrarı elde etmiştir.

3D Vision: Bilinmeyen iş parçalarının gerçek zamanlı olarak tanınmasını sağlar. CAD eşleştirmesi gerekmez – Sistem, yapay zeka tabanlı görüntü işleme yazılımı sayesinde model kullanmadan çalışır.

Ayrı ayrı kontrol edilebilen vantuzlara sahip son derece esnek matris tutucu, gripper değişimi veya kalıp değiştirme gerektirmez

ivOS Çözüm Kitleri: Öğrenen, adapte olan ve öngörülebilir otomasyon yatırım getirisi (ROI) sağlayan otonom, zeki kavrama sistemi

Vakumlu kaldırma sistemleri, 200 kg’a kadar olan metal levhaların hassas, güvenli ve ergonomik olarak manuel taşımasını sağlar


