Nasi pracownicy powinni być odciążeni fizycznie. Nowe rozwiązanie powinno być łatwe w użyciu i jednocześnie umożliwiać pracę bez wysiłku.∼ Julian Wiegand, kierownik zespołu ds. produkcji Medical Sunrise GmbH

Firma Sunrise Medical optymalizuje procesy za pomocą podciśnieniowych podnośników firmy Schmalz.
Firma Sunrise Medical, wiodący światowy producent urządzeń wspomagających poruszanie się, wielokrotnie stawała przed wyzwaniem: podnoszenie ciężkich wózków inwalidzkich i akumulatorów stanowiło duże obciążenie dla jej pracowników. Aby zapewnić fizyczne odciążenie i poprawić warunki pracy, firma zdecydowała się na zastosowanie innowacyjnych podciśnieniowych podnośników tubowych firmy Schmalz. Rezultat: znacznie lepsza ergonomicznie praca i mniej nieobecności spowodowanych chorobami.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Uniwersalny |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Wózki inwalidzkie |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
0
awarie
z powodu przeciążenia
2000
kilogram
podnoszenie bez bólu
Klient: Sunrise Medical GmbH
Sunrise Medical GmbH, z siedzibą w Malsch w Niemczech, jest światowym liderem w rozwoju, produkcji i dystrybucji innowacyjnych produktów wspomagających mobilność. Obejmują one ręczne i elektryczne wózki inwalidzkie, elektryczne napędy wspomagające, elektryczne skutery mobilne, systemy siedzenia i pozycjonowania, a także pomoce codzienne i pomoce terapeutyczne dla dzieci i dorosłych. Zatrudniając ponad 3000 pracowników na całym świecie, Sunrise Medical angażuje się w poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wyzwanie
Przed wdrożeniem rozwiązania firmy Schmalz obsługa wózków inwalidzkich i ich akumulatorów w obszarach montażu i pakowania w firmie Sunrise Medical była zadaniem wymagającym fizycznie. Pracownicy musieli zmagać się z ręcznym podnoszeniem i transportowaniem ciężkich i nieporęcznych przedmiotów. Często wymagało to zaangażowania nawet dwóch osób. Akumulatory ważą 10 kilogramów i mają wymiary 31 x 22 x 29 centymetrów, podczas gdy wózki inwalidzkie ważą 40 kilogramów i mają wymiary 95 x 35 x 80 cm. Doświadczenie pokazało, że pracownik przenosi od 30 do 50 przedmiotów na zmianę, co oznacza, że całkowite obciążenie w ciągu dnia pracy może wynosić nawet 2000 kilogramów! To duże obciążenie fizyczne wiązało się również z ryzykiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, co skutkowało jednym do dwóch dni chorobowych na kwartał. Firma Sunrise Medical szukała sposobów na znaczną poprawę ergonomicznie miejsca pracy w celu zmniejszenia obciążenia fizycznego pracowników i utrzymania ich wydajności w dłuższej perspektywie. Jednocześnie celem było zmniejszenie liczby nieobecności związanych z chorobami mięśniowo-szkieletowymi. Kierownik zespołu Julian Wiegand mówi: "Do tej pory akumulatory i wózki inwalidzkie musiały być ręcznie podnoszone do skrzynek, co było dla pracowników procesem wymagającym dużego wysiłku fizycznego. Chcieliśmy, aby nowe rozwiązanie było łatwe w użyciu, a jednocześnie umożliwiało ergonomiczną metodę pracy, która jest łatwa dla ciała".
Rozwiązanie Schmalza
Aby uczynić obsługę bardziej ergonomiczną i efektywną, firma Sunrise Medical wybrała podciśnieniowe podnośniki tubowe JumboFlex 35, JumboFlex 50 i JumboFlex High-Stack. Rozwiązanie to uzupełnia wszechstronny system suwnicowy i płynnie działający żuraw słupowy. Podnośniki podciśnieniowe z serii JumboFlex umożliwiają ergonomiczną obsługę lekkich towarów przy dużej liczbie cykli. Wygodny uchwyt sterujący pozwala na długą pracę bez zmęczenia. Za pomocą zaledwie dwóch przycisków można intuicyjnie podnosić, opuszczać, wydać lub przytrzymywać ładunki na dowolnej wysokości. JumboFlex 35 zamontowany na kolumnie dźwigu obrotowego jest używany do pakowania zestawów baterii. Akumulatory są podnoszone i umieszczane w kartonach transportowych przy użyciu haka do zawieszania jako chwytaka. Kartony są następnie ładowane na wózki transportowe. Do montażu wózków inwalidzkich firma Sunrise Medical wykorzystuje dwa podciśnieniowe podnośniki na wspólnym systemie suwnicowym: Najpierw wózki inwalidzkie są podnoszone na stojak montażowy za pomocą JumboFlex 50. Po zmontowaniu wózki są umieszczane w kartonach transportowych, które są następnie układane na paletach za pomocą JumboFlex High-Stack. High-Stack w pełni zasługuje na swoją nazwę: kartony można układać w stosy na wysokość 2,55 metra bez wysiłku fizycznego. Maksymalna elastyczność jest zapewniona dzięki regulowanemu czterogłowicowemu chwytakowi ssawnemu, który można adaptować do różnych rozmiarów kartonów bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Julian Wiegand, lider zespołu w Sunrise Medical, wyciąga pozytywne wnioski: "Pracownicy są bardzo zadowoleni. Obsługa jest intuicyjna i umożliwia pracę, która jest łatwa dla ciała. Co więcej, mogę teraz przydzielać zadania pracownikom niezależnie od ich kondycji fizycznej: To już nie jest osoba podnosząca wózek, ale podciśnieniowy podnośnik". Wiegand jest również spokojny o przyszłość: "Podoba nam się fakt, że rozwiązanie można w każdej chwili doposażenie lub przebudować. Współpraca z firmą Schmalz od samego początku przebiegała sprawnie i była zorientowana na cel - wybralibyśmy ich ponownie w dowolnym momencie".

Wielozadaniowy chwytak dla różnych rozmiarów kartonów sprawia, że zmiana chwytaka jest zbędna.

Wcześniej wykonywane ręcznie i w parach, teraz bez wysiłku przez jedną osobę: wózki inwalidzkie po montażu umieszczane są w kartonach

Bezproblemowe układanie w stosy do wysokości 2,55 metra dzięki JumboFlex High-Stack

Dopasowane, szczególnie reagujące żurawie uzupełniają system.


