Unsere Mitarbeitenden sollten körperlich entlastet werden. Die neue Lösung sollte sich einfach bedienen lassen und gleichzeitig eine körperschonende Arbeitsweise ermöglichen.∼ Julian Wiegand, Teamleiter Produktion Medical Sunrise GmbH

Sunrise Medical optimiert Prozesse mit Vakuumhebern von Schmalz
Sunrise Medical, ein weltweit führender Hersteller von Mobilitätshilfen, stand immer wieder vor einer Herausforderung: Das Heben schwerer Rollstühle und Batterien belastete die Mitarbeitenden stark. Um körperliche Entlastung zu gewährleisten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, setzte das Unternehmen auf innovative Vakuum-Schlauchheber von Schmalz. Das Ergebnis: eine deutlich höhere Ergonomie und weniger krankheitsbedingte Ausfälle.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Universal |
|---|---|
| Werkstück | Rollstühle |
| Produktgruppe | Vakuum-Schlauchheber JumboFlex |
| Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
0
Ausfälle
durch Überlastung
2'000
Kilogramm
schmerzfrei heben
Der Kunde: Sunrise Medical GmbH
Die Sunrise Medical GmbH mit dem Hauptsitz in Malsch ist ein global führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb innovativer Produkte für unterstützende Mobilität. Dazu gehören manuelle und elektrische Rollstühle, elektrische Hilfsantriebe, Elektromobile, Sitz- und Positionierungssysteme sowie Alltagshilfen und Therapiehilfen für Kinder und Erwachsene. Mit weltweit über 3.000 Mitarbeitenden engagiert sich Sunrise Medical für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Die Herausforderung
Vor der Einführung der Schmalz-Lösung war die Handhabung von Rollstühlen und zugehörigen Akkubatterien in den Bereichen Montage und Verpackung bei Sunrise Medical eine körperlich sehr anstrengende Aufgabe. Die Mitarbeitenden mussten die schweren und teils unhandlichen Gegenstände mühsam von Hand heben und transportieren. Dafür waren teilweise bis zu zwei Personen notwendig. Die Akkubatterien haben ein Gewicht von 10 Kilogramm und eine Abmessung von 31 x 22 x 29 Zentimetern und die Rollstühle wiegen 40 Kilogramm bei einem Maß von 95 x 35 x 80 cm. Da ein Mitarbeitender erfahrungsgemäß zwischen 30 und 50 Gegenstände pro Schicht bewegt, kann sich die Gesamtlast an einem Arbeitstag schon einmal auf bis zu 2.000 Kilogramm summieren! Mit dieser hohen körperlichen Belastung war auch das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen verbunden, was sich in ein bis zwei krankheitsbedingten Fehltagen pro Quartal niederschlug. Sunrise Medical suchte nach Wegen, die Ergonomie am Arbeitsplatz deutlich zu verbessern, um die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren und ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Gleichzeitig sollten krankheitsbedingte Ausfälle durch Muskel-Skelett-Erkrankungen reduziert werden. Teamleiter Julian Wiegand sagt: „Bislang mussten Batterien und Rollstühle mühsam von Hand in Kartons gehoben werden – ein körperlich sehr anstrengender Prozess für die Mitarbeitenden. Unser Wunsch war es, dass sich die neue Lösung einfach bedienen lässt und gleichzeitig eine körperschonende, ergonomische Arbeitsweise ermöglicht.“
Die Lösung von Schmalz
Um die Handhabung ergonomischer und effizienter zu gestalten, setzt Sunrise Medical auf die Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35, JumboFlex 50 und JumboFlex High-Stack. Ergänzt wird die Lösung durch eine variabel nutzbare Hängekrananlage und einen leichtgängigen Säulenschwenkkran. Die Schlauchheber der JumboFlex-Reihe ermöglichen eine ergonomische Handhabung leichter Güter bei hoher Taktzahl. Der gut in der Hand liegende Bediengriff erlaubt langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit nur zwei Tasten lassen sich Lasten intuitiv heben, senken, lösen oder in jeder Höhe halten. Beim Verpacken von Akkubatterien kommt der an einem Säulenschwenkkran montierte JumboFlex 35 zum Einsatz. Mit einem Einhängehaken als Greifer werden die Batterien aufgenommen und in Versandkartons gesetzt. Anschließend werden die Kartons auf Transportwagen verladen. Für die Rollstuhlmontage nutzt Sunrise Medical zwei Vakuumheber an einer gemeinsamen Hängekrananlage: Zunächst werden die Rollstühle mit dem JumboFlex 50 auf ein Montagegestell gehoben. Nach der Montage gelangen sie in Versandkartons, die anschließend mit dem JumboFlex High-Stack auf Paletten gestapelt werden. Der High-Stack macht seinem Namen alle Ehre: Kartons lassen sich mühelos bis zu einer Höhe von 2,55 Metern stapeln, ganz ohne körperliche Belastung. Für maximale Flexibilität sorgt ein verstellbarer Vierfachgreifer, der sich werkzeuglos an unterschiedliche Kartongrößen anpassen lässt. Julian Wiegand, Teamleiter bei Sunrise Medical, zieht ein positives Fazit: „Die Mitarbeitenden sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist intuitiv und ermöglicht körperschonendes Arbeiten. Außerdem kann ich Aufgaben jetzt unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen auf die Mitarbeitenden verteilen: Denn nicht mehr der Mensch hebt den Rollstuhl, sondern der Vakuumheber.“ Auch mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Wiegand überzeugt: „Uns gefällt, dass sich die Lösung jederzeit nach- oder umrüsten lässt. Die Zusammenarbeit mit Schmalz war von Anfang an problemlos und zielorientiert – wir würden uns jederzeit wieder dafür entscheiden.“

Der Multigreifer für unterschiedliche Kartongrößen macht Greiferwechsel überflüssig

Früher von Hand und zu zweit, jetzt mühelos mit einer Person: Die Rollstühle werden nach der Montage in Kartons gesetzt

Müheloses Stapeln bis auf 2,55 Meter Höhe mit dem JumboFlex High-Stack

Die passenden, besonders leichtgängigen Kräne vervollständigen das System.


