Schmalz

Modułowa konstrukcja stalowa KBG

For connecting the Schmalz aluminum overhead crane system

Few components and modular design allow fast processing and short delivery times

Flexible integration into the existing production layout and easy adaptation and expansion in case of subsequent changes

Easy installation and mounting thanks to the screw set and the intelligent modular system

High level of safety thanks to independent strength calculation of the load-bearing components using the FEM method (designed in accordance with DIN EN 13001; stiffness class: HC3; S class: S3)

Robust surface protection due to the galvanized profile surface

Projekt
  • In-house developed rolled profile (1), 140 x 140 x 4 mm, with perforations for attaching the connecting plate
  • Screw set (2) for connecting the components to the profile
  • Corner plate (3) for connection of cross beam and main beam (main beam is required for higher lift capacities) on the pillar
  • T-sheet (4) for connection of pillar and main beam (only for gantry version)
  • Foot plate (5) for mounting the pillar to the floor using dynamic dowels
  • Suspension plate (6) for attaching the Schmalz aluminum overhead crane system

Modułowe ramiona wspornikowe KBG-C

  • Maksymalne wymiary (dł. x szer. x wys.): 30 x 8,5 x 5 m
  • Maksymalna pojemność podnośnika: 85 kg (waga przedmiotu obrabiany)
  • Materiał: stal galwanizowana
  • Dział o przekroju 140 x 140 x 4 mm
Pokaż kategorię

Modułowe konstrukcje suwnicowe KBG-G

  • Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): ok. 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Maksymalny udźwig: ok. 500 kg (masa elementu i masa własna podnośnika)
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Przekrój profilu: 140 x 140 x 4 mm
Pokaż kategorię

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka