Schmalz

Modułowe ramiona wspornikowe KBG-C

Elastyczne przyłącze systemu suwnicowego SRA o pojemności do 85 kg

Dzięki modułowemu ramieniu wspornikowemu KBG-C firma Schmalz uzupełnia swoje portfolio produktów w sektorze systemów przenoszenia i zasila kompletne rozwiązania dla obsługi z jednego źródła. Klienci odnoszą korzyści z jednolitego i bezpiecznego przyłączenia systemu suwnicowego SRA wykonanego z aluminium. Ramię wspornikowe KBG-C idealnie pasuje do całego systemu.

Sprawdzony system modułowy firmy Schmalz jest również wykorzystywany w przypadku modułowego ramienia wspornikowego KBG. System modułowy KBG-C składa się z zaledwie jedenastu części składowych. Części te są łączone ze sobą w zależności od aplikacji klienta. Cecha specjalna: Wszystkie elementy łączące są przymocowane do działu za pomocą tego samego zestawu śrubowego, co upraszcza montaż. Ponadto w całym systemie wspornikowym stosowany jest tylko jeden rozmiar profilu. W tym celu opracowano oddzielny profil walcowany z odpowiednią perforacją dla zestawu śrubowego.

Wariant wspornikowy stanowi okrągły element oferty KBG firmy Schmalz. Ramiona wspornikowe mają optymalne wymiary do aplikacji podnośników podciśnieniowych o niewielkich obciążeniach i mogą być elastycznie montowane w pomieszczeniu.

Zapytanie o produkt

Niewielka liczba części składowych i modułowy projekt umożliwiają szybki proces i krótki czas dostawy

Elastyczna integracja z istniejącym układem produktu dzięki ramionom wspornikowym, które mogą być pozycjonowane niezależnie. Łatwa adaptacja do późniejszych zmian

Łatwa instalacja i montaż dzięki zestawowi śrubowemu i inteligentnemu systemowi modułowemu

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki niezależnemu obliczaniu wytrzymałości części składowych łożyska metodą FEM (projektowe zgodnie z normą DIN EN 13001; klasa sztywności: HC3; klasa S: S3)

Solidna ochrona powierzchni dzięki galwanizowanej powierzchni profilu

Projekt
  • Samodzielnie opracowany profil walcowany (1), 140 x 140 x 4 mm, z perforacją do przyłączenia blach przyłączeniowych
  • Zestaw śrubowy (2) do połączenia części składowych z profilem
  • Narożnik blaszany (3) do przyłączenia ramion wspornika do podpory
  • Płyta podstawy (4) do montażu podpory do podłoża za pomocą kołków dynamicznych
  • Blacha podwieszana (5) do mocowania aluminiowego systemu suwnicowego Schmalz
Elementy modułowe
Dane projektowe

L = 8000 mm

W = 8600 mm

H = 5160 mm

Maksymalna pojemność: 85 kg (waga przedmiotu obrabiany)

Dane techniczne
  • Maksymalne wymiary (dł. x szer. x wys.): 30 x 8,5 x 5 m
  • Maksymalna pojemność podnośnika: 85 kg (waga przedmiotu obrabiany)
  • Materiał: stal galwanizowana
  • Dział o przekroju 140 x 140 x 4 mm
Historie sukcesu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka