Rozwiązania firmy Schmalz są łatwe w obsłudze, ergonomiczne i niezawodne.∼ Klaus Ballweg, kierownik działu zaopatrzenia technicznego, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Podciśnieniowy podnośnik tubowy ułatwia obsługę szpul z tworzywa sztucznego
Firma SCHEUERMANN + HEILIG GmbH dotychczas obsługiwała ręcznie ciężkie szpule z tworzywa sztucznego. Dzięki wdrożeniu podciśnieniowego podnośnika tubowego firmy Schmalz przedsiębiorstwo trwale poprawiło ergonomię i bezpieczeństwo pracy, znacznie zmniejszając obciążenie fizyczne pracowników podczas codziennej obsługi.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Tworzywa Sztuczne |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Szpule z tworzywa sztucznego |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
30
kilogramy
poruszać się ergonomicznie
Klient: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH
SCHEUERMANN + HEILIG GmbH to działająca na arenie międzynarodowej firma zajmująca się obróbką plastyczną metali, z siedzibą w Buchen w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Od prawie 70 lat ta rodzinna firma, prowadzona obecnie przez drugie pokolenie, zajmuje się projektowaniem i produkcją precyzyjnych elementów tłoczonych, elementów metalowych oraz części formowanych, sprężyn technicznych i podzespołów wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych, przeznaczonych do wymagających aplikacji. Do kluczowych branż, dla których firma dostarcza swoje produkty, należą technologia medyczna i opieka zdrowotna, przemysł motoryzacyjny, a także zastosowania elektryczne i konsumenckie. Około 430 pracowników codziennie pracuje nad dostarczaniem ekonomicznych, zorientowanych na jakość rozwiązań oraz zapewnieniem stabilnych procesów produkcyjnych zarówno w przypadku produkcji seryjnej, jak i zastosowań specjalistycznych.

Wyzwanie
W codziennej działalności produkcyjnej firmy SCHEUERMANN + HEILIG pracownicy dotychczas ręcznie obsługiwali plastikowe szpule o średnicy 1 200 milimetrów i wadze 30 kilogramów. Szpule trzeba było podnosić ręcznie, obracać o 90 stopni, a następnie umieszczać na paletach. Ten proces roboczy stanowił integralną część codziennych czynności i był regularnie powtarzany w trakcie całego procesu produkcyjnego. Każdy etap obsługi wymagał znacznego wysiłku fizycznego. W szczególności podnoszenie i kontrolowany obrót szpul stanowiły znaczne obciążenie dla pleców, ramion i rąk pracowników. Biorąc pod uwagę związane z tym obciążenia fizyczne, stało się jasne, że w dłuższej perspektywie proces ręczny osiągał swoje granice. W tej sytuacji firma rozpoczęła poszukiwania rozwiązania, które zapewniło by wsparcie dla procesu obsługi. Celem było zmniejszenie obciążenia fizycznego związanego z codzienną obsługą plastikowych szpul, spełnienie wymagań ergonomicznych oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednocześnie proces ten musiał stać się nie tylko łatwiejszy, ale także bardziej niezawodny, zrównoważony i praktyczny z punktu widzenia długoterminowego wykorzystania w produkcji.
Rozwiązanie Schmalza
Firma SCHEUERMANN + HEILIG wybrała ergonomiczne rozwiązanie w zakresie obsługi z wykorzystaniem podciśnieniowego podnośnika tubowego JumboErgo firmy Schmalz. Podnośnik ten, zaprojektowany z myślą o powtarzalnych zadaniach związanych z podnoszeniem i przenoszeniem, umożliwia płynną, precyzyjną i praktycznie bezwysiłkową obsługę plastikowych szpul o gładkich powierzchniach. Obsługa odbywa się za pomocą ergonomicznego uchwytu sterującego, który pozwala operatorom precyzyjnie podnosić, opuszczać i zwalniać ładunek. Podnośnik rurkowy JumboErgo jest wyposażony w funkcję obrotu, która umożliwia bezpieczne i ergonomiczne obracanie o 90 stopni elementów o masie do 120 kilogramów. Ta funkcja ułatwia pozycjonowanie plastikowych szpul, jednocześnie ograniczając wymagające fizycznie ruchy kompensacyjne. Obsługa ładunku odbywa się za pomocą podwójnego chwytaka ssącego. Dwie płyty ssące zapewniają równomierny rozkład obciążenia oraz pewne utrzymanie plastikowych szpul przez cały proces obsługi. Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboErgo jest zamontowany na żurawiu obrotowym KBG-C. Ta wolnostojąca konstrukcja żurawia umożliwia elastyczne przemieszczanie systemu transportowego w całym obszarze roboczym, szczególnie tam, gdzie instalacja systemów sufitowych nie jest możliwa lub nie jest pożądana. Struktura wsparcia jest zintegrowanym aluminiowym systemem suwnicowym SRA, który prowadzi podnośnik podciśnieniowy wzdłuż całego stanowiska pracy. Jego lekka aluminiowa konstrukcja zapewnia wyjątkowo płynny ruch systemu. Dzięki temu pracownicy mogą bezpiecznie, stabilnie i z dużą precyzją przemieszczać oraz ustawiać szpule z tworzywa sztucznego uchwycone za pomocą przyssawek. Połączenie podciśnieniowego podnośnika tubowego JumboErgo z systemem suwnicy tworzy idealnie skoordynowane rozwiązanie dla obsługi. Pomaga ono wyeliminować ruchy wymagające dużego wysiłku fizycznego i znacznie zmniejsza obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą w codziennych operacjach. Klaus Ballweg, kierownik ds. zakupów technicznych w firmie SCHEUERMANN + HEILIG GmbH, podsumowuje: „Ręczne podnoszenie i układanie szpul było dla naszych pracowników fizycznie uciążliwe. Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboErgo znacznie ułatwia nam codzienną obsługę”.

Przyssawka podwójna zapewnia bezpieczne zawieszenie ładunku oraz równomierny rozkład obciążenia.

Idealnie zintegrowane rozwiązanie: podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboErgo zamontowany na żurawiu obrotowym KBG-C z aluminiowym systemem suwnicowym SRA.


