Le soluzioni Schmalz sono facili da utilizzare, ergonomiche e affidabili.∼ Klaus Ballweg, Responsabile degli acquisti tecnici, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Il sollevatore tubo a vuoto semplifica la handling delle bobine di plastica
In precedenza, la SCHEUERMANN + HEILIG GmbH movimentava manualmente bobine di plastica pesanti. Grazie all’introduzione di un sollevatore tubo a vuoto Schmalz, l’azienda ha migliorato in modo sostenibile l’ergonomia e la sicurezza sul posto di lavoro, riducendo in modo significativo lo sforzo fisico dei dipendenti durante le operazioni quotidiane.
Fatti della storia di successo
| Industria | Plastica |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Bobine di plastica |
| Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo |
| Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
30
chilogrammi
muoversi in modo ergonomico
Il cliente: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH
SCHEUERMANN + HEILIG GmbH è un’azienda operante a livello internazionale nel settore della lavorazione dei metalli, con sede centrale dell'azienda a Buchen, nel Baden-Württemberg, in Germania. Da quasi 70 anni, questa azienda a conduzione familiare di seconda generazione sviluppa e effettua la produzione di pezzi stampati di alta precisione, stampaggi in metallo e parti sagomate, molle tecniche e assemblaggi in metallo e plastica per applicazioni esigenti. I suoi principali settori di riferimento includono la tecnologia medica e sanitaria, l’industria automobilistica, nonché le applicazioni elettriche e di consumo. Circa 430 dipendenti lavorano ogni giorno per fornire soluzioni convenienti e orientate alla qualità e per garantire processi di produzione stabili sia per la produzione in serie che per applicazioni specializzate.

La sfida
Nelle operazioni produttive quotidiane presso SCHEUERMANN + HEILIG, in precedenza i dipendenti movimentavano manualmente bobine di plastica con un diametro di 1.200 millimetri e un peso di 30 chilogrammi. Le bobine dovevano essere sollevate a mano, rotate di 90° e poi posizionate sui pallet. Questo flusso di lavoro era parte integrante delle operazioni quotidiane e veniva ripetuto regolarmente durante tutto il processo produttivo. Ogni fase di handling richiedeva uno sforzo fisico notevole. In particolare, il sollevamento e la rotazione controllata delle bobine comportavano un notevole affaticamento per la schiena, le spalle e le braccia dei dipendenti. Considerate le sollecitazioni fisiche coinvolte, era ormai evidente che, nel lungo periodo, il processo manuale stava raggiungendo i propri limiti. In questo contesto, l’azienda ha iniziato a cercare una soluzione per fornire sostegno al processo di handling. L’obiettivo era ridurre il carico di lavoro fisico associato alla movimentazione quotidiana delle bobine di plastica, soddisfare le esigenze ergonomiche e garantire un elevato livello di sicurezza sul posto di lavoro. Allo stesso tempo, il processo di handling doveva diventare non solo più semplice, ma anche più affidabile, sostenibile e pratico per un impiego a lungo termine nella produzione.
La soluzione di Schmalz
SCHEUERMANN + HEILIG ha scelto una soluzione per la movimentazione ergonomica che prevede l’utilizzo del sollevatore tubo a vuoto JumboErgo di Schmalz. Progettato per operazioni ripetitive di sollevamento e trasferimento, il sollevatore tubo consente una movimentazione fluida, precisa e praticamente senza sforzo di bobine in plastica con superfici lisce. Il funzionamento è controllato tramite una impugnatura di comando ergonomica che consente agli operatori di sollevare, abbassare e rilasciare il carico con precisione. Il sollevatore a vuoto per tubi JumboErgo è dotato di una funzione di rotazione che permette di rotare in modo sicuro ed ergonomico di 90° pezzi da lavorare con un peso fino a 120 chilogrammi. Questa caratteristica semplifica il posizionamento delle bobine in plastica, riducendo al contempo i movimenti compensatori fisicamente impegnativi. Il handling del carico avviene tramite un gripper doppio. Due piastre di aspirazione garantiscono una distribuzione uniforme del carico e assicurano una presa sicura delle bobine in plastica durante l’intero processo di handling. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo è montato su una gru girevole KBG-C. Questa struttura a gru autoportante consente di spostare il sistema di movimentazione in modo flessibile in tutto il campo di lavoro, in particolare laddove i sistemi a soffitto non sono fattibili o desiderati. La struttura di supporto è costituita da un sistema gru sospesa in alluminio SRA, che guida il sollevatore tubo lungo l’intera postazione di lavoro. Il suo design leggero in alluminio consente un movimento del sistema eccezionalmente fluido. Di conseguenza, i dipendenti possono spostare e posizionare le bobine di plastica afferrate a vuoto in modo sicuro, stabile e con grande precisione. La combinazione tra il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo e il sistema gru crea una soluzione per la movimentazione perfettamente coordinata. Contribuisce ad eliminare i movimenti fisicamente impegnativi e riduce significativamente lo sforzo muscolo-scheletrico legato al lavoro nelle operazioni quotidiane. Klaus Ballweg, responsabile degli acquisti tecnici presso SCHEUERMANN + HEILIG GmbH, riassume: «Il sollevamento e il posizionamento manuale delle bobine erano fisicamente impegnativi per i nostri dipendenti. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo offre un notevole sollievo nelle nostre operazioni quotidiane».

La ventosa doppia garantisce una sicura imbragatura del carico e una distribuzione uniforme dello stesso.

Soluzione perfettamente integrata: il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo montato su una gru girevole KBG-C con sistema gru sospesa in alluminio SRA.


