De oplossingen van Schmalz zijn gebruiksvriendelijk, ergonomisch en betrouwbaar.∼ Klaus Ballweg, hoofd Technische Inkoop, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Vacuümslangheffer vereenvoudigt de handling van kunststofspoelen
SCHEUERMANN + HEILIG GmbH verwerkte voorheen zware kunststof spoelen handmatig. Door de invoering van een vacuümslangheffer van Schmalz heeft het bedrijf de ergonomie en de veiligheid op de werkplek duurzaam verbeterd, doordat de fysieke belasting van de werknemers tijdens de dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk is verminderd.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Kunststof |
|---|---|
| Werkstuk | Kunststof spoelen |
| Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboErgo |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
30
kilogram
ergonomisch bewegen
De klant: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH
SCHEUERMANN + HEILIG GmbH is een internationaal actief metaalverwerkingsbedrijf met hoofdkwartier in Buchen, Baden-Württemberg, Duitsland. Al bijna 70 jaar ontwikkelt en vervaardigt dit familiebedrijf van de tweede generatie uiterst nauwkeurige stansstukken, stukken uit metaal en kunststof, technische veren en assemblages van metaal en kunststof voor veeleisende applicaties. Tot de belangrijkste industriesegmenten behoren de medische technologie en gezondheidszorg, de automotive-industrie, evenals toepassingen in elektrische en consumentenproducten. Ongeveer 430 werknemers zetten zich dagelijks in om kostenefficiënte, kwaliteitsgerichte oplossingen te leveren en stabiele productieprocessen te verzekeren, zowel voor massaproductie als voor gespecialiseerde applicaties.

De uitdaging
In de dagelijkse productie bij SCHEUERMANN + HEILIG moesten werknemers voorheen kunststof spoelen met een diameter van 1.200 millimeter en een gewicht van 30 kilogram handmatig verwerken. De spoelen moesten met de hand worden getild, 90° worden gedraaid en vervolgens op pallets worden geplaatst. Deze werkstroom was een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en werd regelmatig herhaald gedurende het hele productieproces. Elke stap in de verwerking vergde aanzienlijke fysieke inspanning. Met name het tillen en het gecontroleerd roteren van de spoelen belastte de rug, schouders en armen van de werknemers aanzienlijk. Gezien de fysieke eisen die hiermee gepaard gingen, werd het duidelijk dat het handmatige proces op de lange termijn zijn grenzen bereikte. Tegen deze achtergrond ging het bedrijf op zoek naar een oplossing om het verwerkingsproces te ondersteunen. Het doel was om de fysieke belasting bij de dagelijkse handling van de kunststof spoelen te verminderen, aan ergonomische voorschriften te voldoen en een hoog niveau van veiligheid op de werkplek te garanderen. Tegelijkertijd moest het handlingproces niet alleen eenvoudiger worden, maar ook betrouwbaarder, duurzamer en praktischer voor langdurig gebruik in de productie.
Oplossing van Schmalz
SCHEUERMANN + HEILIG heeft gekozen voor een ergonomische handlingoplossing met de vacuümslangheffer JumboErgo van Schmalz. Deze slangheffer is ontworpen voor repetitieve hef- en verplaatsingstaken en maakt een soepele, nauwkeurige en vrijwel moeiteloze verwerking van kunststof spoelen met gladde oppervlakken mogelijk. De sturing verloopt via een ergonomische handgreep waarmee operators de lading nauwkeurig kunnen tillen, laten zakken en lossen. De vacuümbuisheffer JumboErgo is uitgerust met een zwenkfunctie waarmee werkstukken met een gewicht tot 120 kilogram veilig en ergonomisch 90° kunnen worden gedraaid. Deze functie vereenvoudigt het positioneren van de kunststof spoelen en vermindert tegelijkertijd fysiek belastende compenserende bewegingen. De last wordt verwerkt door een dubbelgrijper. Twee zuigplaten verzekeren een gelijkmatige lastverdeling en een stevige grip op de kunststof spoelen gedurende het gehele handlingproces. De vacuümslangheffer JumboErgo is gemonteerd op een KBG-C zwenkkraan. Dankzij deze vrijstaande kraanconstructie kan het til- en hefsysteem flexibel door de werkruimte worden verplaatst, met name op plaatsen waar aan het plafond gemonteerde systemen niet haalbaar of gewenst zijn. De draagconstructie bestaat uit een geïntegreerd SRA-aluminium bovenlooprailbaan-systeem, dat de slangheffer over het gehele werkstation geleidt. Het lichtgewicht aluminium ontwerp zorgt voor een uitzonderlijk soepele beweging van het systeem. Hierdoor kunnen werknemers de met vacuüm vastgehouden kunststof spoelen veilig, stabiel en met grote precisie verplaatsen en positioneren. De combinatie van de vacuümslangheffer JumboErgo en het kraansysteem zorgt voor een perfect op elkaar afgestemde tiloplossing. Dit helpt fysiek zware bewegingen te elimineren en vermindert de werkgerelateerde belasting van het bewegingsapparaat tijdens de dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk. Klaus Ballweg, hoofd Technische Inkoop bij SCHEUERMANN + HEILIG GmbH, vat het als volgt samen: „Het handmatig tillen en plaatsen van de spoelen was fysiek zwaar voor onze werknemers. De vacuümslangheffer JumboErgo zorgt voor een aanzienlijke verlichting in onze dagelijkse werkzaamheden.“

De dubbele zuignap verzekert een veilige lastopname en een gelijkmatige verdeling van de belasting.

Een perfect geïntegreerde oplossing: de vacuümslangheffer JumboErgo op een KBG-C-zwenkkraan met een SRA-aluminium railbaansysteem.


