Schmalz

Aussi simple que de conduire une moto : la poignée tournante vous permet de guider et de déplacer les bobines lourdes avec précision.

Un tube de levage par le vide simplifie la manipulation des bobines en plastique

Auparavant, la société SCHEUERMANN + HEILIG GmbH effectuait la manipulation manuelle de lourdes bobines en plastique. Grâce à la mise en place d'un système de manutention par le vide Schmalz, l'entreprise a amélioré durablement l'ergonomie et la sécurité au travail en réduisant considérablement l'effort physique demandé aux employés dans le cadre de leur fonctionnement quotidien.

Les faits de l'histoire d'une réussite

SecteurPlastique
Pièce à manipulerBobines en plastique
Groupe de produitsTube de levage manutention par vide JumboErgo
Type de manipulationManipulation manuelle

Avec Schmalz

30

kilogrammes

se déplacer de manière ergonomique

Le client: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH est une entreprise spécialisée dans le formage des métaux, active à l'échelle internationale, dont le siège social est situé à Buchen, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Depuis près de 70 ans, cette entreprise familiale de deuxième génération développe et effectue la fabrication de pièces embouties de haute précision, de pièces en métal embouties et formées, de ressorts techniques et d’assemblage en métal et en plastique destinés à des applications exigeantes. Ses principaux secteurs d'activité sont notamment la technologie médicale et les soins de santé, la construction automobile, ainsi que les applications électriques et grand public. Environ 430 employés s'efforcent chaque jour de fournir des solutions rentables et axées sur la qualité, et d'assurer des processus de fabrication stables, tant pour la production en grande série que pour les applications spécialisées.

Le défi

Dans le cadre du fonctionnement quotidien des opérations de production chez SCHEUERMANN + HEILIG, les employés manipulaient auparavant à la main des bobines en plastique d'un diamètre de 1 200 millimètres et d'un poids propre de 30 kilogrammes. Les bobines devaient être levées à la main, pivotées à 90° puis placées sur des palettes. Ce flux de travail faisait partie intégrante du fonctionnement quotidien et était répété régulièrement tout au long du processus de production. Chaque étape de manipulation exigeait un effort physique important. En particulier, le levage et le pivotement contrôlé des bobines exerçaient une pression considérable sur le dos, les épaules et les bras des employés. Compte tenu des exigences physiques impliquées, il est apparu clairement que ce processus manuel atteignait ses limites à long terme. Dans ce contexte, l’entreprise s’est mise en quête d’une solution pour offrir un soutien au processus de manipulation. L’objectif était de réduire la charge de travail physique liée à la manipulation quotidienne des bobines en plastique, de répondre aux exigences ergonomiques et d’assurer un niveau élevé de sécurité au travail. Parallèlement, le procédé de manipulation devait non seulement devenir plus facile, mais aussi plus fiable, durable et pratique pour une utilisation à long terme en production.

Les solutions Schmalz sont faciles à faire fonctionner, ergonomiques et fiables.
∼ Klaus Ballweg, responsable des achats techniques, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Solution de Schmalz

SCHEUERMANN + HEILIG a opté pour une solution de manipulation ergonomique comprenant le tube de levage par le vide JumboErgo de Schmalz. Conçu pour les tâches répétitives de levage et de transfert, ce tube de levage permet une manutention fluide, précise et pratiquement sans effort de bobines en plastique aux surfaces lisses. Le fonctionnement est commandé par une poignée de commande ergonomique qui permet aux opérateurs de soulever, baisser et desserrer la charge avec précision. Le préhenseur à tubes à vide JumboErgo est équipé d'une fonction de pivotement qui permet de pivoter de 90°, en toute sécurité et de manière ergonomique, des pièces pesant jusqu'à 120 kilogrammes. Cette fonctionnalité simplifie le positionnement des bobines en plastique tout en réduisant les mouvements compensatoires physiquement exigeants. La manipulation de la charge est assurée par une ventouse double. Deux ventouses plates assurent une répartition uniforme de la charge et assurent un maintien sûr des bobines en plastique tout au long du procédé de manipulation. Le tube de levage par le vide JumboErgo est monté sur une potence pivotante KBG-C. Cette structure de potence autonome permet de déplacer le système d'aide à la manutention de manière souple dans toute la zone de travail, en particulier là où les systèmes fixés au plafond ne sont pas envisageables ou souhaités. La structure porteuse est constituée d’une poutre roulante en aluminium SRA intégrée, qui guide le tube de levage sur l’ensemble du poste de travail. Sa construction légère en aluminium permet un déplacement exceptionnellement fluide du système. Les employés peuvent ainsi déplacer et positionner les bobines en plastique saisies par ventouses en toute fiabilité, de manière stable et avec une grande précision. La combinaison du tube de levage par le vide JumboErgo et de la poutre roulante crée une solution de manipulation parfaitement coordonnée. Elle contribue à éliminer les mouvements physiquement exigeants et réduit considérablement les contraintes musculo-squelettiques liées au travail dans le fonctionnement quotidien. Klaus Ballweg, responsable des achats techniques chez SCHEUERMANN + HEILIG GmbH, résume : « Le levage et la mise en place manuels des bobines étaient physiquement exigeants pour nos employés. Le tube de levage par le vide JumboErgo apporte un soulagement considérable dans notre fonctionnement quotidien. »

La double ventouse garantit une suspension sûre de la charge et une répartition uniforme de celle-ci.

La double ventouse garantit une suspension sûre de la charge et une répartition uniforme de celle-ci.

Une solution parfaitement intégrée : le tube de levage par le vide JumboErgo monté sur une potence pivotante KBG-C équipée de poutres roulantes suspendues en aluminium SRA.

Une solution parfaitement intégrée : le tube de levage par le vide JumboErgo monté sur une potence pivotante KBG-C équipée de poutres roulantes suspendues en aluminium SRA.

Avantages pour le client grâce à la solution de Schmalz

ErgonomiqueRéduction significative de l'effort physique lors du levage de bobines en plastique lourdes
Sécurité au travailDes procédures de levage stables et maîtrisées réduisent les risques pour la santé
Fonctionnement intuitifDes commandes intuitives permettent à une seule personne de réaliser un fonctionnement efficace de l'appareil

Produits utilisés dans l'application

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select