Schmalz

Yhtä helppoa kuin moottoripyörällä ajaminen: Kiertokahvan avulla voit ohjata ja siirtää raskaita keloja tarkasti.

Putkinostin helpottaa muovikelojen käsittelyä

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH käsitteli aiemmin raskaita muovikeloja manuaalisesti. Ottamalla käyttöön Schmalzin putkinostin yritys paransi ergonomiaa ja työturvallisuutta kestävästi vähentämällä merkittävästi työntekijöiden fyysistä rasitusta päivittäisessä toiminnassa.

Menestystarinan piirteet

TeollisuusMuovit
TyökappaleMuovikelat
TuoteryhmäTyhjiöputken nostin JumboErgo
KäsittelytyyppiManuaalinen käsittely

Schmalzin kanssa

30

kilogrammaa

liikkua ergonomisesti

Asiakas: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH on kansainvälisesti toimiva metallinmuokkausyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Buchenissa, Baden-Württembergissä, Saksassa. Tämä toisen sukupolven perheyritys on jo lähes 70 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut erittäin tarkkoja meistettyjä osia, metalliosia ja muovattuja osia, teknisiä jousia sekä metallista ja muovia käyttäen valmistettuja kokoonpanoja vaativiin sovelluksiin. Yrityksen tärkeimmät asiakasteollisuudenalat ovat lääketieteellinen tekniikka ja terveydenhuolto, auto-teollisuus sekä sähkö- ja kuluttajasovellukset. Noin 430 työntekijää työskentelee päivittäin tarjotakseen kustannustehokkaita, laatuun keskittyviä ratkaisuja ja varmistaaakseen vakaat valmistusprosessit sekä suurten tuotantomäärien että erityisten sovellusten osalta.

Haaste

SCHEUERMANN + HEILIGin päivittäisessä tuotannossa työntekijät käsittelivät aiemmin manuaalisesti muovikeloja, joiden halkaisija oli 1 200 millimetriä ja paino 30 kilogrammaa. Keloja piti nostaa käsin, kääntää 90° ja asettaa sitten kuormalavoille. Tämä työnkulku oli olennainen osa päivittäistä toimintaa ja toistui säännöllisesti koko tuotantoprosessin ajan. Jokainen käsittelyvaihe vaati huomattavaa fyysistä ponnistusta. Erityisesti kelojen nosto ja hallittu kääntäminen rasittivat huomattavasti työntekijöiden selkää, hartioita ja käsiä. Fyysisten vaatimusten vuoksi kävi selväksi, että manuaalinen prosessi oli pitkällä aikavälillä saavuttamassa rajansa. Tätä taustaa vasten yritys alkoi etsiä ratkaisua käsittelyprosessin tukemiseksi. Tavoitteena oli vähentää muovikelojen päivittäiseen käsittelyyn liittyvää fyysistä työkuormitusta, täyttää ergonomiset vaatimukset ja varmistaa korkea työturvallisuustaso. Samalla käsittelyprosessin tuli muuttua paitsi helpommaksi myös luotettavammaksi, kestävämmäksi ja käytännöllisemmäksi pitkäaikaiseen käyttöön tuotannossa.

Schmalzin ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, ergonomisia ja luotettavia.
∼ Klaus Ballweg, teknisten hankintojen johtaja, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Schmalzin ratkaisu

SCHEUERMANN + HEILIG valitsi ergonomisen käsittelyratkaisun, jonka ytimenä on Schmalzin JumboErgo-putkinostin. Toistuvia nosto- ja siirtotehtäviä varten suunniteltu putkinostin mahdollistaa sileäpintaisten muovikelojen sujuvan, tarkan ja käytännössä vaivattoman käsittelyn. Toiminta ohjataan ergonomisella ohjainkahvalla, jonka avulla käyttäjät voivat nostaa, laskea ja vapauttaa kuorman tarkasti. JumboErgo-tyhjiöputkinnostin on varustettu kääntötoiminnolla, jonka avulla jopa 120 kilogramman painoisia työkappaleita voidaan kääntää turvallisesti ja ergonomisesti 90°. Tämä ominaisuus helpottaa muovikelojen asemointia ja vähentää fyysisesti rasittavia kompensointiliikkeitä. Kuorman käsittely tapahtuu kaksinkertaisella imukahvalla. Kaksi imulevyä varmistavat tasaisen kuormanjakautumisen ja pitävät muovikelat tukevasti paikallaan koko käsittelyprosessin ajan. JumboErgo-putkinostin on asennettu KBG-C-kääntöpuomi nostin -järjestelmään. Tämän vapaasti seisovan kurerakenteen ansiosta käsittelyjärjestelmää voidaan siirtää joustavasti koko työalueella, erityisesti silloin, kun kattoon asennettavia järjestelmiä ei voida toteuttaa tai niitä ei haluta käyttää. Tukirakenteena toimii integroitu SRA-alumiininen nosturijärjestelmä, joka ohjaa putkenostinta koko työpisteen alueella. Sen kevyt alumiinirakenne mahdollistaa järjestelmän poikkeuksellisen sujuvan liikkeen. Tämän ansiosta työntekijät voivat siirtää ja sijoittaa imukupilla tarttuvia muovikeloja turvallisesti, vakaasti ja erittäin tarkasti. Putkinostin JumboErgo ja nostinjärjestelmän yhdistelmä luo täydellisesti koordinoidun käsittelyratkaisun. Se auttaa poistamaan fyysisesti raskaita liikkeitä ja vähentää merkittävästi työhön liittyvää tuki- ja liikuntaelimistön rasitusta päivittäisessä toiminnassa. SCHEUERMANN + HEILIG GmbH:n teknisen hankinnan johtaja Klaus Ballweg tiivistää: ”Kelojen manuaalinen nosto ja sijoittaminen oli fyysisesti rasittavaa työntekijöillemme. JumboErgo-putkinostin helpottaa merkittävästi päivittäistä toimintaamme.”

Kaksinkertainen imukuppi varmistaa kuorman turvallisen jousituksen ja tasaisen kuormituksen jakautumisen.

Kaksinkertainen imukuppi varmistaa kuorman turvallisen jousituksen ja tasaisen kuormituksen jakautumisen.

Täydellisesti integroitu ratkaisu: JumboErgo-putkinostin KBG-C-kääntöpuomi nostin -järjestelmän päällä, jossa on SRA-alumiininen nosturijärjestelmä.

Täydellisesti integroitu ratkaisu: JumboErgo-putkinostin KBG-C-kääntöpuomi nostin -järjestelmän päällä, jossa on SRA-alumiininen nosturijärjestelmä.

Asiakkaan edut Schmalzin ratkaisun avulla

ErgonomiaRaskaiden muovikelojen nostosta aiheutuva fyysinen rasitus on vähentynyt merkittävästi
TyöturvallisuusVakaat ja hallitut nosto-ohjaukset vähentävät terveysriskejä
Käyttäjäystävällinen toimintaIntuitiivisten ohjauslaitteiden ansiosta laitteen toiminnalla on hyvä hyötysuhde myös yhden henkilön voimin

Sovelluksessa käytetyt tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta