Schmalz

오토바이를 타는 것만큼이나 쉽습니다: 트위스트 그립을 사용하면 무거운 스풀을 정밀하게 조종하고 이동할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터로 플라스틱 스풀 핸들링이 간편해집니다

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH는 이전까지 무거운 플라스틱 스풀을 수작업으로 핸들링해 왔습니다. 슈말츠(Schmalz)의 진공 튜브 리프터를 도입함으로써, 이 회사는 일상 업무 중 직원들이 겪는 신체적 부담을 크게 줄여 인체공학적인 효율과 작업장 안전성을 지속적으로 개선했습니다.

성공 사례의 특징

산업플라스틱
공작물플라스틱 스풀
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보에르고
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

30

킬로그램

인체공학적으로 이동

고객: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

SCHEUERMANN + HEILIG GmbH는 독일 바덴뷔르템베르크주 부헨에 본사를 둔, 국제적으로 활동하는 메탈 성형 기업입니다. 거의 70년 동안 이어져 온 이 2세대 가족 경영 기업은 까다로운 애플리케이션을 위한 고정밀 스탬핑 부품, 메탈 스탬핑 및 성형 부품, 기술용 스프링, 그리고 메탈 및 플라스틱으로 제작된 조립품을 개발 및 제조해 왔습니다. 주요 고객 산업 분야로는 의료 기술 및 헬스케어, 자동차 제조, 전기 및 소비자 제품 분야가 있습니다. 약 430명의 직원이 매일 비용 효율적이고 품질 중심의 솔루션을 제공하며, 대량 생산과 특수 용도 모두에 걸쳐 안정적인 제조 공정을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.

도전 과제

SCHEUERMANN + HEILIG의 일상적인 생산 작업에서 직원들은 이전까지 직경 1,200밀리미터, 무게 30킬로그램에 달하는 플라스틱 스풀을 수작업으로 핸들링해야 했습니다. 스풀을 손으로 들어 올린 뒤 90° 회전을 거쳐 팔레트 위에 올려놓아야 했습니다. 이러한 작업 흐름은 일상 운영의 필수적인 부분이었으며, 생산 공정 전반에 걸쳐 정기적으로 반복되었습니다. 각 핸들링 단계마다 상당한 신체적 노력이 필요했습니다. 특히 스풀을 리프팅하고 정밀하게 회전시키는 작업은 직원들의 등, 어깨, 팔에 상당한 부담을 주었습니다. 이러한 신체적 부담을 고려할 때, 수작업 방식은 장기적으로 한계에 다다르고 있음이 분명해졌습니다. 이러한 배경에서 회사는 핸들링 공정을 지원할 수 있는 솔루션을 모색하기 시작했습니다. 목표는 플라스틱 스풀의 일상적인 핸들링과 관련된 신체적 업무 부담을 줄이고, 인체공학적인 요구 사항을 충족하며, 높은 수준의 작업장 안전을 보증하는 것이었습니다. 동시에, 핸들링 공정은 더 쉬워질 뿐만 아니라, 생산 현장에서 장기적으로 사용하기 위해 더 신뢰할 수 있고, 지속 가능하며, 실용적이어야 했습니다.

슈말츠의 솔루션은 작동이 간편하고 인체공학적인 것이며 신뢰할 수 있습니다.
∼ 클라우스 발베그, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH 기술 구매 담당 이사

슈말츠의 솔루션

SCHEUERMANN + HEILIG는 슈말츠(Schmalz)의 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’를 활용한 인체공학적 핸들링 시스템을 선택했습니다. 반복적인 리프팅 및 이송 작업을 위해 설계된 이 튜브 리프터는 표면이 매끄러운 플라스틱 스풀을 부드럽고 정밀하며 거의 힘을 들이지 않고도 취급할 수 있게 해줍니다. 작동은 인체공학적 제어 핸들을 통해 제어되며, 이를 통해 작업자는 하중을 정확하게 들어 올리고, 내리고, 놓을 수 있습니다. 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’는 회전 기능을 갖추고 있어 최대 120kg의 공작물을 안전하고 인체공학적으로 90° 회전시킬 수 있습니다. 이 기능은 플라스틱 스풀의 위치 조정을 단순화하는 동시에 신체적으로 부담스러운 보상 동작을 줄여줍니다. 하중 핸들링은 이중 그리퍼를 통해 이루어집니다. 두 개의 흡착 플레이트는 하중을 균일하게 분산시키고, 전체 핸들링 공정 동안 플라스틱 스풀을 안전하게 고정해 줍니다. 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’는 KBG-C 지브 크레인에 장착됩니다. 이 독립형 크레인 구조 덕분에, 특히 천장 장착식 시스템의 설치가 불가능하거나 바람직하지 않은 작업 범위에서도 취급 시스템을 유연하게 이동시킬 수 있습니다. 지지 구조물은 통합형 SRA 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템으로, 튜브 리프터를 작업장 전체를 가로질러 안내합니다. 경량 알루미늄 설계 덕분에 시스템이 매우 부드럽게 움직입니다. 그 결과, 직원들은 진공으로 고정된 플라스틱 스풀을 안전하고 안정적이며 매우 정밀하게 이동 및 배치할 수 있습니다. 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’와 크레인 시스템의 결합은 완벽하게 조화된 인체공학적 핸들링 시스템을 제공합니다. 이를 통해 신체적으로 힘든 동작을 없애고, 일상 업무에서 발생하는 근골격계 부담을 크게 줄여줍니다. SCHEUERMANN + HEILIG GmbH의 기술 구매 책임자인 클라우스 발베그(Klaus Ballweg)는 다음과 같이 요약합니다. "스풀을 수동으로 리프팅하고 배치하는 작업은 직원들에게 신체적으로 큰 부담이 되었습니다. 진공 튜브 리프터 'JumboErgo'는 우리의 일상 업무에서 상당한 부담을 덜어주고 있습니다."

이중 진공패드는 화물을 안전하게 매달아 주고 하중을 고르게 분산시켜 줍니다.

이중 진공패드는 화물을 안전하게 매달아 주고 하중을 고르게 분산시켜 줍니다.

완벽하게 통합된 솔루션: SRA 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템이 장착된 KBG-C 지브 크레인에 설치된 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’.

완벽하게 통합된 솔루션: SRA 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템이 장착된 KBG-C 지브 크레인에 설치된 진공 튜브 리프터 ‘JumboErgo’.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학무거운 플라스틱 스풀을 리프팅할 때의 신체적 부담이 현저히 줄어듭니다.
직장 안전안정적이고 체계적인 리프팅 절차는 건강상의 위험을 줄여줍니다
사용자 친화적인 작동직관적인 제어 방식 덕분에 한 사람이 효율적으로 작동할 수 있습니다

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.