Schmalz

So einfach wie Motorradfahren: Mit dem Drehgriff lassen sich die schweren Spulen kontrolliert führen und umsetzen.

Vakuum‑Schlauchheber erleichtert das Handling von Kunststoffspulen

Die SCHEUERMANN + HEILIG GmbH handhabte schwere Kunststoffspulen bislang manuell. Mit einem Vakuum-Schlauchheber von Schmalz optimierte das Unternehmen Ergonomie und Arbeitssicherheit nachhaltig und entlastet seine Mitarbeitenden im täglichen Prozess spürbar.

Eigenschaften der Success Story

BrancheKunststoff
WerkstückKunststoffspulen
ProduktgruppeVakuum-Schlauchheber JumboErgo
Art der HandhabungManuelle Handhabung

Mit Schmalz

30

Kilogramm

ergonomisch bewegen

Der Kunde: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Die SCHEUERMANN + HEILIG GmbH ist ein international tätiges Unternehmen der Metallumformbranche mit Sitz in Buchen in (Baden‑Württemberg). Seit fast 70 Jahren entwickelt und fertigt das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen hochpräzise Stanz‑, Stanzbiegeteile, technische Federn und Baugruppen aus Metall und Kunststoff für anspruchsvolle Anwendungen. Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen zählen die Medizintechnik und Healthcare, die Automobilindustrie sowie Elektro‑ und Consumer‑Anwendungen. Rund 430 Mitarbeitende arbeiten tagtäglich an wirtschaftlichen, qualitätsorientierten Lösungen und an stabilen Fertigungsprozessen für Serien‑ und Spezialanwendungen.

Die Herausforderung

Im Produktionsalltag handhabten die Mitarbeitenden bei SCHEUERMANN + HEILIG Kunststoffspulen mit einem Durchmesser von 1.200 Millimetern und einem Gewicht von 30 Kilogramm bislang manuell. Die Spulen wurden von Hand angehoben, um 90 Grad gedreht und anschließend auf Paletten abgelegt. Dieser Ablauf war fester Bestandteil des täglichen Arbeitens und wiederholte sich regelmäßig im Produktionsprozess. Dabei erforderte jeder einzelne Handhabungsschritt einen hohen körperlichen Einsatz. Insbesondere das Anheben und kontrollierte Drehen der Spulen beanspruchte Rücken, Schultern und Arme der Mitarbeitenden deutlich. Mit Blick auf die körperliche Belastung wurde klar, dass der manuelle Prozess auf Dauer an seine Grenzen stieß. Vor diesem Hintergrund wuchs der Wunsch nach einer Lösung, die den Arbeitsprozess unterstützt. Ziel war es, die Mitarbeitenden im täglichen Umgang mit den Kunststoffspulen zu entlasten, ergonomische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ein hohes Maß an Arbeitssicherheit sicherzustellen. Der Handhabungsprozess sollte dabei nicht nur erleichtert, sondern auch langfristig stabil und praxisgerecht sein.

Die Lösungen von Schmalz sind einfach zu bedienen, ergonomisch und zuverlässig.
∼ Klaus Ballweg, Head of Technical Purchasing, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

Die Lösung von Schmalz

SCHEUERMANN + HEILIG entschied sich für eine ergonomische Handhabungslösung mit einem Vakuum‑Schlauchheber JumboErgo von Schmalz. Der Schlauchheber ist für repetitive Hebe‑ und Umsetzvorgänge konzipiert und ermöglicht ein feinfühliges, nahezu kraftloses Bewegen der glatten Kunststoffspulen. Die Bedienung erfolgt über einen ergonomischen Drehgriff, mit dem Heben, Senken und Lösen der Last präzise gesteuert werden. Der JumboErgo verfügt über eine Schwenkfunktion, mit der sich Werkstücke bis 120 Kilogramm Gewicht um 90 Grad sicher und ergonomisch gedreht werden können. Diese Funktion erleichtert das Ausrichten der Kunststoffspulen zusätzlich und reduziert körperlich belastende Ausgleichsbewegungen. Die Lastaufnahme übernimmt ein Doppelsauggreifer: Zwei Saugplatten sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und gewährleisten einen stabilen Halt der Kunststoffspulen während des gesamten Handhabungsprozesses. Der Vakuum‑Schlauchheber JumboErgo ist an einen Kragarm vom Typ KBG‑C angebunden. Dabei handelt es sich um eine freistehende Kranstruktur, über die sich das Handhabungssystem flexibel im Arbeitsbereich führen lässt, insbesondere dort, wo eine Deckenmontage nicht möglich oder nicht vorgesehen ist. Als tragende Struktur dient eine angebundene Aluminium‑Hängekrananlage SRA, die den Schlauchheber über den gesamten Arbeitsbereich führt. Die leichte Aluminiumkonstruktion ermöglicht ein besonders leichtgängiges Verfahren des Systems. Mitarbeitende können die angesaugten Kunststoffspulen ruhig und kontrolliert bewegen sowie präzise positionieren. In der Kombination aus Vakuum-Schlauchheber plus Kran entsteht eine perfekt aufeinander abgestimmte Handhabungslösung. Mit ihr lassen sich körperlich belastende Bewegungen vermeiden und arbeitsbedingte Muskel‑Skelett‑Belastungen im täglichen Arbeitsablauf spürbar reduzieren. Klaus Ballweg, Head of Technical Purchasing, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH. resümiert: „Das manuelle Anheben und Ablegen der Spulen war für unsere Mitarbeitenden körperlich anspruchsvoll. Der JumboErgo entlastet uns im Arbeitsalltag erheblich.“

Der Doppelsauggreifer sorgt für sichere Lastaufnahme und gleichmäßige Lastverteilung.

Der Doppelsauggreifer sorgt für sichere Lastaufnahme und gleichmäßige Lastverteilung.

Perfekte Gesamtlösung: Vakuum-Schlauchheber JumboErgo an Kragarm KBG‑C mit Aluminium‑Hängekrananlage SRA.

Perfekte Gesamtlösung: Vakuum-Schlauchheber JumboErgo an Kragarm KBG‑C mit Aluminium‑Hängekrananlage SRA.

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

ErgonomieDeutlich reduzierte körperliche Belastung beim Heben schwerer Kunststoffspulen
ArbeitssicherheitStabile und kontrollierte Hebevorgänge reduzieren Gesundheitsrisiken
BedienkomfortIntuitive Steuerung ermöglicht effizientes Arbeiten mit nur einer Person

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren