Las soluciones de Schmalz son fáciles de operar, ergonómicas y fiables.∼ Klaus Ballweg, responsable de compras técnicas de SCHEUERMANN + HEILIG GmbH

El tubo elevador por vacío simplifica la manipulación de bobinas de plástico
Anteriormente, SCHEUERMANN + HEILIG GmbH realizaba la manipulación manual de bobinas pesadas de plástico. Con la implantación de un tubo elevador por vacío de Schmalz, la empresa mejoró de forma sostenible la ergonomía y la seguridad en el lugar de trabajo, al reducir significativamente el esfuerzo físico de los empleados durante el funcionamiento diario.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Plástico |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Bobinas de plástico |
| Grupo de productos | Tubo elevador por vacío JumboErgo |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
30
kilogramos
moverse ergonómicamente
El cliente: SCHEUERMANN + HEILIG GmbH
SCHEUERMANN + HEILIG GmbH es una empresa dedicada al conformado de metales que opera a nivel internacional y tiene su sede principal en Buchen, Baden-Württemberg (Alemania). Desde hace casi 70 años, esta empresa familiar de segunda generación se dedica al desarrollo y la fabricación de piezas estampadas de alta precisión, piezas metálicas estampadas y conformadas, resortes técnicos y conjuntos de metal y plástico para aplicaciones exigentes. Entre sus principales sectores de clientes se encuentran la tecnología médica y la asistencia sanitaria, la fabricación de automóviles, así como las aplicaciones eléctricas y de consumo. Unos 430 empleados trabajan cada día para ofrecer soluciones rentables y centradas en la calidad, y para garantizar procesos de fabricación estables tanto para la producción a gran escala como para aplicaciones especializadas.

El desafío
En el funcionamiento diario de producción de SCHEUERMANN + HEILIG, los empleados solían manipular manualmente bobinas de plástico con un diámetro de 1.200 milímetros y un peso de 30 kilogramos. Las bobinas debían levantarse a mano, girar 90° y, a continuación, colocarse sobre palés. Este flujo de trabajo formaba parte integral del funcionamiento diario y se repetía con regularidad a lo largo de todo el proceso de producción. Cada paso de la manipulación requería un esfuerzo físico considerable. En concreto, la elevación y el giro controlado de las bobinas suponían una carga considerable para la espalda, los hombros y los brazos de los empleados. Dadas las exigencias físicas que conllevaba, quedó claro que el proceso manual estaba llegando a sus límites a largo plazo. En este contexto, la empresa comenzó a buscar una solución que proporcionara apoyo al proceso de manipulación. El objetivo era reducir la carga de trabajo físico asociada a la manipulación diaria de las bobinas de plástico, cumplir las exigencias ergonómicas y garantizar un alto nivel de seguridad en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, el proceso de manipulación debía ser no solo más sencillo, sino también más fiable, sostenible y práctico para su uso a largo plazo en la producción.
Solución de Schmalz
SCHEUERMANN + HEILIG ha optado por una solución ergonómica de manipulación que incluye el tubo elevador por vacío JumboErgo de Schmalz. Diseñado para tareas repetitivas de elevación y traslado, este tubo elevador permite manipular bobinas de plástico con superficies lisas de forma suave, precisa y prácticamente sin esfuerzo. El funcionamiento se controla mediante una asa de manejo ergonómica que permite a los operadores levantar, bajar y soltar la carga con precisión. El elevador de tubos por vacío JumboErgo está equipado con una función giratoria que permite girar de forma segura y ergonómica en 90 grados piezas de trabajo de hasta 120 kilogramos. Esta característica simplifica el posicionamiento de las bobinas de plástico, al tiempo que reduce los movimientos compensatorios físicamente exigentes. La manipulación de la carga se realiza mediante una ventosa doble. Dos placas de ventosa garantizan una distribución uniforme de la carga y aseguran una sujeción firme de las bobinas de plástico durante todo el proceso de manipulación. El tubo elevador por vacío JumboErgo está montado en una grúa giratoria KBG-C. Esta estructura de grúa independiente permite desplazar el sistema de manipulación de forma flexible por toda la zona de trabajo, especialmente en aquellos casos en los que los sistemas montados en el techo no son viables o no se desean. La estructura de soporte es un puente grúa de aluminio SRA integrado, que guía el tubo elevador a lo largo de toda la estación de trabajo. Su diseño ligero de aluminio permite un movimiento del sistema excepcionalmente suave. Como resultado, los empleados pueden mover y colocar las bobinas de plástico sujetas por vacío de forma segura, estable y con gran precisión. La combinación del tubo elevador por vacío JumboErgo y el puente grúa crea una solución de manipulación perfectamente coordinada. Ayuda a eliminar los movimientos físicamente exigentes y reduce significativamente la carga musculoesquelética relacionada con el trabajo en el funcionamiento diario. Klaus Ballweg, responsable de compras técnicas de SCHEUERMANN + HEILIG GmbH, resume: «Levantar y colocar manualmente las bobinas resultaba físicamente exigente para nuestros empleados. El tubo elevador por vacío JumboErgo supone un alivio significativo en nuestro funcionamiento diario».

La ventosa doble garantiza un seguro alojamiento de carga y una distribución uniforme de la carga.

Solución perfectamente integrada: el tubo elevador por vacío JumboErgo montado en una grúa giratoria KBG-C con el puente grúa de aluminio SRA.


